GD312NC-C

Pinces concentrique trois mors
Série GD300
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Construction compacte
Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
Données techniques
Course par mors | 12 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 4150 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 650 [N] |
Temps de fermeture | 0.15 [s] |
Temps d'ouverture | 0.35 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 420 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 3.7 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail

- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Came de détection intégrée et réglable
pour la détection directe des mors de préhension - Support détecteur
Support de capteur inductif de proximité (10)