Novedades de producto de Zimmer Group

Innovaciones de nuestros ámbitos tecnológicos



Ejes de carrera larga

ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS

Con los nuevos ejes de carrera larga de las series AMB y AMS, Zimmer Group sienta nuevas bases en la tecnología de automatización. Mientras que el eje de carrera larga con accionamiento de correa dentada de la serie AMB destaca por su alta dinámica y velocidad, el eje de carrera larga con accionamiento de husillo de la serie AMS destaca por la máxima precisión y las elevadas fuerzas de avance. Los ejes de carrera larga pueden pedirse con precisión milimétrica. Además, se ofrecen opciones como un elemento de sujeción integrado, una cinta de protección para condiciones ambientales adversas, así como powertrains completos, que incluyen acoplamientos, engranajes, motores y reguladores de accionamiento.

Más información  Brochure

Sus ventajas:

  • Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante un perfil del eje optimizado y una guía de bolas integrada
  • Powertrain opcional formado por acoplamiento, engranaje, motor, regulador de accionamiento y otros accesorios
  • Velocidades de recorrido máximas con apoyo de husillo opcional
  • Tiempos de ciclo cortos con velocidades de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s²
  • Elemento de sujeción integrado opcional para fuerzas de enclavamiento elevadas sin cantos conflictivos

EJES COMPACTOS DE LA SERIE AC

ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS

MÁXIMA POTENCIA EN UN ESPACIO MÍNIMO

El diseño compacto de la serie AC permite una gran flexibilidad de fabricación y eficiencia en cualquier ámbito de aplicación. Combina un movimiento lineal preciso con accionamientos potentes e integrados, y ello en el mínimo espacio. Gracias a ello, pueden integrarse fácilmente en sistemas existentes, combinarse fácilmente entre sí y de este modo aumentar la rentabilidad y el rendimiento de sus procesos automatizados. Gracias a la alta velocidad y a la rápida aceleración, en caso de espacios reducidos el rendimiento no se ve afectado.

Producto  Más información

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • Opcionalmente con función Safe Torque Off
  • Activación flexible con IO-Link o CANopen
  • Rapidez y potencia gracias al mecanismo de husillos de bolas con motor sin escobillas DC
  • Alta capacidad de carga y duración gracias a la guía lineal con patín doble
 Datos técnicos
SerieACS40ACS60
Carrera [mm]100150
Fuerza de avance máx. [N]170270
Velocidad máx. [m/s]0,81,0
Aceleración máx. [m/s2]2017
Precisión de repetición +/- [mm]0,010,01

Cambiadores de herramienta

Serie WPR5000

Nueva serie de cambiadores de herramienta para todas las industrias

La nueva serie de cambiadores de herramienta WPR5000 destaca por un diseño plano y, en función del tamaño y del caso de aplicación, soporta cargas útiles elevadas superiores a 500 kg. El cambiador de herramienta ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones exigentes, en las que se precisa una alta precisión de repetición y la máxima vida útil. Gracias a la diversidad de tamaños, la serie WPR5000 ofrece la máxima flexibilidad para todo tipo de aplicaciones. Hasta diez transmisores neumáticos integrados permiten una transmisión de aire comprimido y vacío fiable con secciones grandes, mientras que para otros requisitos (corriente de carga, corriente de señalización, medios fluídicos y comunicación) puede elegirse opcionalmente entre una variedad inagotable de otros módulos de transmisión de energía.

Producto  Más información


CAMBIADOR DE HERRAMIENTA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Producto estándar aséptico

Cumple los requisitos de higiene máximos

El nuevo cambiador de herramienta de Zimmer Group destaca por su diseño higiénico y de conformidad con FDA y cumple los requisitos de la clase de protección IP67. La carcasa es de PET fácil de limpiar y es resistente al peróxido de hidrógeno, por lo que resulta ideal para su uso en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico. Admite hasta cuatro portafluidos.

Gracias al uso de materiales innovadores es extremadamente ligero y compacto. El cambiador de herramienta magnético permite un reemplazo rápido y fácil de las partes sueltas. Un electroimán permanente se encarga de que la herramienta y la pieza de trabajo sigan unidas de forma segura también en estado sin corriente: un plus importante en cuanto a seguridad.

Producto  Más información

 Datos técnicos
Cambiadores de herramienta para la industria farmacéuticaWMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A
Fuerza de apriete [N]250
Peso de manipulación [kg]Hasta 10
Clase de protección según IEC 60529IP67
Precisión de repetición +/- [mm]0,02
Corriente nominal [A]3
Tensión nominal [V]24
Temperatura de servicio [°C]5... +80

CERTIFICADO UL

GEH6000IL Y GED6000IL CERTIFICADAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO

La familia de productos 6000 es la primera serie de pinzas del mundo con certificado UL, con lo cual no solo garantiza los máximos estándares de seguridad, sino también la conformidad con las disposiciones norteamericanas. Esto facilita el diseño y la aceptación de la máquina, ahorra tiempo y costes y permite un funcionamiento sin fallos de nuestros componentes en instalaciones de producción. Gracias a este certificado se beneficiará de una clara ventaja competitiva: máxima seguridad, mayor eficiencia y confianza en la calidad de nuestras soluciones.

Más información


Zimmer Systems

Soluciones para múltiples industrias

Un socio para la automatización con experiencia

Con más de 40 años de experiencia en soluciones de sistema, nos hemos consolidado como un socio para la automatización relevante y fiable para nuestros clientes. 140 empleados desarrollan e integran continuamente soluciones para aplicaciones y conceptos de automatización sostenibles para todas las industrias con usen maquinaria de última generación. Para tasas de producción optimizadas y los máximos estándares de calidad.

Contacto  Más información

EOAT para neumáticos, llantas y ruedas

Zimmer Systems dispone de una extraordinaria experiencia en el desarrollo, la fabricación y la integración de EOAT para la manipulación de neumáticos, llantas y ruedas. Con nuestra experiencia de más de 5000 horas de trabajo de desarrollo, desde 2008 somos un socio fiable para clientes finales y fabricantes de equipos en la industria de los neumáticos. Nuestros sistemas de pinzas estandarizados sientan nuevos estándares industriales.

Manipulación de baterías - Soluciones de electromovilidad

Somos líderes en el desarrollo de soluciones para la manipulación de baterías para la electromovilidad. Con más de 100 000 horas de desarrollo, desde 2014 somos un socio de desarrollo fiable para fabricantes de automóviles premium, OEM y fabricantes de equipos. Nuestras soluciones a medida permiten una automatización eficiente y fiable en la cadena de valor añadido de la fabricación de baterías.

Logística y tratamiento de la madera

A MEDIDA DE SUS APLICACIONES ESPECÍFICAS

MECANIZADO DE FRENTES DE MUEBLES | TAMAÑO DE LOTE 1 SOLUCIONES DE TALADRO ASISTIDAS POR ROBOT

La circulación de shuttles altamente flexible se une a los robots industriales con compensación de precisión con un cabezal de taladro para 17 husillos verticales y una unidad de pulmón. La carga y descarga automática está integrada en el control de producción del cliente.

Contacto  Más información

Sistema de mecanizado de frentes de muebles circulación de shuttles, robots industriales con compensación de precisión, un cabezal de taladro con 17 husillos verticales, un husillo de fresado y un dispositivo de ajuste del pulmón. La carga y descarga automática de los frentes de muebles en carros tipo estanterías con almacenamiento de shuttle permite una producción ininterrumpida.

Contacto  Más información

Soluciones de logística CELDAS DE CLASIFICACIÓN Y DESACOPLAMIENTO

Esta instalación logística permite el almacenamiento automático de las piezas apiladas manualmente, así como la identificación y el control de las piezas de trabajo en la cinta transportadora central. Las piezas se distribuyen de forma eficiente para compensar la carga en tres celdas de almacenamiento idénticas antes de ser transportadas al siguiente paso de proceso.

Contacto  Más información


Neumáticos, llantas y ruedas

Sistemas de agarre

Sistemas de manipulación de expertos

La fabricación de neumáticos es un proceso complejo, que incluye muchos pasos desde el neumático en bruto hasta el neumático terminado y la llanta. A medida que aumenta la automatización, ofrecemos un amplio espectro de soluciones de manipulación para distintos procesos y pasos de producción. Hasta la fecha, Zimmer Group ha llevado a cabo múltiples proyectos. La gama incluye alrededor de 200 pinzas y 15 sistemas de agarre estándar para la industria de neumáticos, ruedas y llantas.

Productos  Contacto

 Datos técnicos
Tipo de neumáticoRueda del motorPCR (Passenger Cars Radial Tires o neumáticos radiales para turismos)TBR (Trucks and Bus Radial Tires o neumáticos radiales para camiones y autobuses)
Diámetro exterior máx. [mm]7209001250
Diámetro exterior mín. [mm]385450780
Diámetro interior máx. [mm]520 (20")685 (27")710 (28")
Diámetro interior mín. [mm]204 (8")304 (12")450 (18")
Altura máx. [mm]215400460
Altura mín. [mm]60135200
Peso máx. [kg]1845100
Peso mín. [kg]1,44-
Gran variedad de piezas 8"-20"12"-27"18"-28"

Soluciones EOAT para baterías

IMANES DE MANIPULACIÓN

Soluciones para la fabricación de baterías

Zimmer Group es partner en desarrollo y en sistemas para múltiples fabricantes premium e ingenierías de plantas de renombre en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Ya sea para la producción de celdas cilíndricas, prismáticas o tipo pouch. Junto con usted desarrollamos la solución adecuada: desde la celda hasta el embalaje y el módulo.

Productos

IMANES DE MANIPULACIÓN PARA CELDAS REDONDAS

El agarre de celdas redondas requiere una unión precisa de las distintas celdas. A partir de imanes de manipulación estándar, Zimmer Group ha desarrollado un EOATcompacta y potente que sujeta con seguridad las celdas con una fuerza de sujeción de 65 N, incluso con grandes aceleraciones y paradas de emergencia. Con una fuerza de sujeción residual baja de menos de 1 N con los imanes desactivados, la pinza HPM2046 permite una colocación fiable. 

Producto


RUTAS RÁPIDAS

SOLUCIONES DE INTRALOGÍSTICA

En un mundo en constante cambio, las empresas se enfrentan al reto de optimizar sus procesos intralogísticos.
Nuestras soluciones de automatización a medida garantizan una integración perfecta en los procesos existentes
y le proporcionan una verdadera ventaja competitiva.


PINZAS PARA SACOS

ESTÁNDAR INDUSTRIAL

SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA SACOS

La pinza para sacos de Zimmer Group es un sistema End of Arm único para manipular sacos que pueden llenarse con una gran variedad de productos, como harina, verduras, frutas, cereales, fertilizantes, productos químicos, cemento o muchos otros. Asimismo, los materiales de saco pueden ser muy variados, incluidos papel, plástico, yute y tela (tejida).

Producto

VENTAJAS DEL PRODUCTO

  • Un movimiento de mordazas síncronizado, accionado neumáticamente y con autoretención de la pieza de trabajo centrada, aporta una larga vida útil a la pinza​
  • Cilindros de accionamiento grandes para tiempos de ciclo rápidos de hasta 20 ciclos por minuto, según robot y trayecto​
  • Funciones opcionales como aplanado, manipulación de capas intermedias y manipulación de palets
  • Horquillas especiales para alimentos o materiales peligrosos y químicos
  • Software para paletización y despaletización disponible para robots Yaskawa/ABB
 Datos técnicos
Número de artículo BAG137256BAG137855Z01SYS165171
ProductoPinzas para sacosPinzas para sacosPinzas para sacos dobles
Peso de la pieza de trabajo máx. [kg]255025 + 25
Peso del sistema [kg]4555115
Tamaño máx. [mm] [l x w x h]600 x 170 x 75700 x 500 x 175600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150
Tamaño mín. [mm] [l x w x h]600 x 170 x 75700 x 300 x 100600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75
Tiempo de apertura/cierre [s]0,60,60,6

MILES

AUTONOMOUS MOBILE ROBOT

SISTEMAS DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

En los últimos años, los robots móviles autónomos (AMR) se han convertido en una verdadera revolución que está rediseñando las industrias y redefiniendo la eficacia de todo tipo de sectores. Los AMR son máquinas
inteligentes con navegación autónoma diseñados para llevar a cabo tareas sin la intervención humana directa. 

Combinan las tecnologías más modernas y sensores avanzados para navegar por entornos complejos, interactuar con objetos y ejecutar tareas de forma precisa. 

Más información   Contacto

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

Máxima disponibilidad

  • La mejor visión del área de trabajo en todo momento
  • Cooperación colaborativa entre humano y máquina en un sistema

Concepto modular con layout de diseño libre

  • Sin necesidad de protecciones
  • Posibilidad de interfaz para diseñar distintos módulos
  • Posibilidad de integración posterior en procesos existentes

Fácil ampliación del sistema de automatización

  • AMR adicionales se pueden integrar posteriormente en el sistema

Sistema completo formado por hardware, software y asistencia técnica

  • Integración completa en todo el proceso de producción y, con ello, arquitectura de control de un solo proveedor
  • Amplia visión general de la instalación con un potente ordenador central
  • Gestión de navegación y de flotas inteligente: Posibilidad de cambio de programación de trayectos del AMR en cualquier momento

ZiMo

LA CELDA DE ROBOT ORIENTADA A SOLUCIONES

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS FLEXIBLE Y MÓVIL

ZiMo ofrece una opción rentable y sencilla para la automatización de procesos para tamaños de lote pequeños, medianos y variables. La celda de robot flexible de Zimmer Group le ofrece una puesta en marcha rápida y un manejo intuitivo, que permite iniciarse en la automatización rápidamente y sin complicaciones.

Tanto si lleva a cabo trabajos de instalación, tareas Pick & Place o cursos de formación, ZiMo está a su disposición para ayudarle. Puede elegir libremente entre una gran variedad de accesorios y obtener así un paquete completo a medida que cumpla sus requisitos. ¿Está interesado?  ¡Estaremos encantados de asesorarle!

Más información  Configurador

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • Flexibilidad en el lugar de uso: El tamaño compacto permite un posicionamiento libre y móvil en la instalación.
  • Manejo intuitivo: fácil puesta en marcha y cómodo manejo mediante la Human Machine Interface (HMI) independiente del robot.
  • Aumento de la productividad y la calidad: Una adquisición rentable y la rápida integración optimizan sus procesos de producción.
  • Diseño variable: Elija entre una amplia gama de accesorios, a medida de sus necesidades.

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE

Compatibles con los principales fabricantes de robots; elija de entre una amplia gama de accesorios: Sistemas de pinzas y de vacío, tecnología de sensores, módulo de robot MATCH u otros componentes. En caso de que cambien los procesos en la producción, el ZiMo puede adaptarse rápidamente y sin gran esfuerzo ni costes, totalmente según sus requisitos específicos. La configuración variable del puesto de trabajo y su tamaño compacto, hacen que ZiMo sea una celda de robot fiable para prácticamente cualquier aplicación.

VARIANTE ZiMo PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Con una tecnología de robots estanqueizada de forma especial, como un cambiador de herramienta aséptico y una amplia gama de pinzas para sala limpia, seguirá disfrutando de flexibilidad incluso en condiciones de trabajo exigentes. La protección óptima frente a la contaminación se une a la máxima precisión al manipular sustancias farmacéuticas.


MULTI-ITEM GRIPPER

VENTOSAS DE VACÍO Y PINZAS PARALELAS

PINZAS UNIVERSALES CON DETECCIÓN DE OBJETOS

La Multi-Item Gripper combina una pinza mecánica con una ventosa de vacío en un efector final. ¡La detección de imágenes asistida por IA y el software inteligente elevan las tareas bin picking al siguiente nivel!

Contacto

Pinzas de vacío

Las ventajas de las pinzas se muestran especialmente en el ‘bin picking’ con distintas superficies y piezas sin clasificar. Las pinzas de vacío están equipadas con un sistema que mantiene el vacío, lo que garantiza un funcionamiento energético eficiente . El suministro de medios fiables y un guiado del cilindro estable permiten aplicaciones precisas, incluso con distintas piezas de trabajo. Gracias al sistema de cambio para ventosas, están equipadas de forma óptima para tareas flexibles.

Pinzas paralelas

Las pinzas de vacío se complementan con un componente estándar, que permite un agarre fiable y seguro. Gracias a URCap, la instalación y la puesta en marcha también resultan muy sencillas, al igual que el posterior control. Con una amplia experiencia en la tecnología de manipulación, ofrecemos los conocimientos especializados necesarios para adaptar los dedos a requisitos personales.


CERTIFICADOS PARA SALA LIMPIA

PRODUCTOS CON CLASIFICACIÓN

TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CON CERTIFICADO TÜV

Según la densidad y la emisión de partículas, las salas limpias se dividen en clases de sala limpia especiales. Estas se someten a requisitos estrictos normalizados y se clasifican según el grado de la pureza del aire. En este sentido, la concentración de partículas máxima admisible y el tamaño de partícula juegan un papel decisivo. Las salas limpias se clasifican en las clases ISO 1 a 9, siendo la clase de limpieza 1 la más pura, con una concentración mínima de partículas. Tras exitosos procesos de certificación, más de 500 pinzas y elementos de sujeción de Zimmer Group han sido certificados por su baja emisión de partículas de conformidad con la norma internacional DIN EN ISO 14644-1 para las clases de sala limpia 2 a 6.

Contacto

 Datos técnicos
SerieTamañosVariantesClase de sala limpia
GEP2000TodasTodas2
GEH6000TodasTodas4
GED6000TodasTodas4
MGP800TodasTodas6
MKTodasTodas6
MKSTodasTodas6
GPP50005003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016-006
-215
-AL4
GPD50005003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016-006
-216
-AL4

SERIE AEPN

GRUPO ELECTRONEUMÁTICO

MÓVIL E INDEPENDIENTE

Nuestros elementos de sujeción y de frenado proporcionan fuerzas de sujeción enormes con un bajo consumo de aire. Como variante NC, aseguran la sujeción o la frenada en caso de caída de presión, del mismo modo que nuestras pinzas o sistemas de sujeción a punto cero. En caso de fallo eléctrico, el sistema se purga muy rápidamente gracias a nuestro racor de ventilación rápida probado e integrado.

Producto   Más información

PAQUETE DE FUERZA ELECTRONEUMÁTICO

El grupo electroneumático puede combinarse con múltiples productos de Zimmer Group y permite el uso de productos neumáticos en industrias en las que hasta ahora no había aire comprimido disponible. Esto abre nuevas posibilidades en cuanto a diseño y seguridad y puede ofrecer una ventaja en cuanto a costes considerable.

DETECCIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRADAS

El compresor se ha optimizado especialmente para nuestros componentes que tiene n poco consumo de aire, y permite un uso ideal y con ahorro de energía gracias al ajuste dinámico de presión . De este modo, se puede seleccionar la presión neumática entre 4 y 6 bar, presión que gracias a la detección integrada, se regula y se mantiene de forma fiable. Mediante la instalación de un tanque pulmón, se logra una reducción adicional del tiempo de proceso.

LIGERO Y COMPACTO

Al mismo tiempo, el grupo electroneumático es ligero y compacto, lo que permite posicionarlo cerca de los actuadores. Por tanto, posibilita tiempos de apertura y cierre muy rápidos. Gracias a un accionamiento sencillo y a la tecnología de 24 V, nuestro producto está predestinado para unidades móviles con suministro de batería, como sistemas de transporte sin conductor. Además, gracias a dos válvulas que se accionan independientemente entre sí pueden llevarse a cabo distintas secuencias de proceso.

DIMENSIONADO INCLUIDO

Al utilizar nuestro grupo electroneumático con nuestros componentes neumáticos, estaremos encantados de ofrecerle un diseño de los tiempos de conmutación, así como el cálculo del trayecto de frenado para elementos de frenado teniendo en cuenta los datos de su aplicación.


SENSOR DE POSICIÓN TODO EN UNO

MFS02-S-KHC-IL

PRECISO Y VERSÁTIL

Descubra nuestro sensor de posición MFS02-S-KHC-IL. Con IO-Link y la salida analógica amplía nuestra gama de detectores magnéticos con una detección de posición continua. El sensor destaca por un rango de detección de hasta 50 mm. Gracias a su montaje con ahorro de espacio en la ranura en C, puede integrarse perfectamente en cualquier aplicación. La excelente resolución de 0,01 mm también permite la detección de piezas defectuosas (NOK) y con ello contribuye de forma activa al aumento de la calidad. Gracias a la función de programación, que detecta la parada del émbolo, pueden programarse automáticamente 3 posiciones.

Producto


NUEVOS HUSILLOS DE MOTOR

GANADORES EN TODAS LAS CLASES (DE POTENCIA)

Gama de productos ampliada

El husillo de motor es uno de los componentes esenciales de una máquina-herramienta, un centro de fresado o una solución End of Arm basada en robot. Las soluciones de motor integradas mecánicamente son extremadamente compactas, muy productivas y alcanzan la máxima resistencia, requisito para máximas revoluciones y una concentricidad exacta. Para ello, Zimmer Group le ofrece la gama perfecta.

Ya sea refrigerada por aire o agua, optimizada para un peso bajo o alto: la gama de productos de los husillos de motor se ha complementado con el sistema tipo mecano en el rango de baja y media potencia . Tanto si está buscando un husillo de motor para utilizar 
en iuna fresadora o centros de mecanizado, en nuestros «spindel kits» encontrará husillos de motor estándar rentables, husillos refrigerados por aire para baja y media potencia , así como husillos de alto rendimiento refrigerados por agua y, por supuesto, todos los accesorios adecuados. 
desde el convertidor hasta grupos de refrigeración, ejes C y sets de conexión.

Productos  Más información

VENTAJAS DEL PRODUCTO

  • Husillos de alta frecuencia refrigerados por aire o agua con distintos rangos de potencia
  • Apoyo en temas como el dimensionado de potencia, suministro eléctrico, refrigeración o integración en el control
  • Servicio de reparación in situ por parte de personal experto
  • El módulo de comunicación husillo-IO-Link permite una monitorización del estado o un mantenimiento preventivo
  • Fiabilidad extremadamente elevada, alta densidad de potencia y amplia compatibilidad

SISTEMA DE SUJECIÓN A PUNTO CERO SPN

TODAS LAS FUNCIONES SIEMPRE DISPONIBLES

SUJECIÓN EN TODAS LAS INDUSTRIAS

Cierre seguro con el sistema de sujeción a punto cero modular de Zimmer Group. Además de una versión estándar reducida a las funciones básicas, que cumple las principales funciones como el desbloqueo y la conexión PLUS, existe una versión ampliada con una variada gama de funciones, tal y como se requiere en la producción automatizada. Las dos versiones ofrecen un enclavamiento en forma positiva y segmentos de fijación adaptados especialmente al contorno del tornillo, con lo cual se logra un sistema extremadamente rígido, que puede absorber las máximas fuerzas con la máxima precisión de repetición. La versión ampliada dispone además de una función de soplado, un control de posición integrado y una supervisión de la posición del émbolo, que puede realizarse neumática o electrónicamente. Con la serie SPN, Zimmer Group apuesta por la mecatronización de sus productos para ofrecer a sus clientes componentes eléctricamente inteligentes al más alto nivel.

La gama de productos se completa con varias placas de sujeción disponibles en todos los tamaños y en distintas configuraciones. Para aumentar la protección del sistema de sujeción a punto cero individual y evitar la penetración de suciedad, opcionalmente se suministra un enclavamiento automático.

Productos   Más información


ELEMENTO DE SUJECIÓN ROTATORIO NEUMÁTICO

SERIE DKPS1000

NEUMÁTICO O HIDRÁULICO, ¡USTED ELIGE!

El aumento de potencia requerido en las máquinas-herramienta y una mayor seguridad requieren soluciones innovadoras de alto rendimiento. Tras el éxito del lanzamiento al mercado de nuestra serie DKPS1000 con control neumático y escaneado digital, estamos completando la amplia gama de productos con tamaños adicionales, cerrando así la brecha entre todos los tamaños disponibles.

Productos

VENTAJAS DEL PRODUCTO

  • Absorción del par de giro de ejes
  • Fijación de seguridad del motor
  • Fijación de ejes C
  • Sujeción y protección de puentes giratorios
  • Sujeción de ejes giratorios de husillo
  • Sujeción del eje giratorio en pórticos

FÁCIL DETECCIÓN DEL ESTADO

Una secuencia de proceso eficiente y rápida es uno de los requisitos exigidos a todos nuestros componentes, de los cuales la DKPS1000 no es ninguna excepción. Gracias a una detección digital opcional, puede lograr todo el potencial de la DKPS1000. Por lo tanto, ya no son necesarias seguridades adicionales para los tiempos de conmutación.

ALTAS FUERZAS DE SUJECIÓN – SIN AIRE ADICIONAL Y SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD EN CUANTO A CICLOS

La serie DKPS1000 no solo supera en fuerzas de sujeción a otras sujeciones rotatorias que actúan sin presión disponibles en el mercado, sino que también destaca por una elevada vida útil frente al equivalente en mercado. Las dos propiedades aportan una mayor seguridad en la protección de ejes de rotación y giratorios. Además, de este modo aumenta la disponibilidad de su instalación.


IO-LINK WIRELESS MODULE

COMUNICACIÓN SIN FALLOS

SIN FALLOS, ESCALABLE, SEGURA

Sobre todo en la robótica, el último eje del robot carece a menudo de una interfaz eléctrica interna adecuada para componentes inteligentes de pinzas. 

En el caso de sistemas de circulación, que cada vez son más frecuentes, ésta falta completamente. Entonces, ¿por qué recurrir a tubos portacables a lo largo del brazo del robot o cadenas portacables y tener restricción de libertad de movimiento, rotura de cables o fuentes de interferencias, cuando existe una solución sin complicaciones?

Los módulos de comunicación inalámbricos estandarizados IO-Link Wireless de Zimmer Group permiten una comunicación sin fallos y segura de las señales IO-Link, sin ningún tipo de cableado y que garantiza una transmisión inalámbrica de todas las señales e información necesarias. 

Productos  Más información

Fiable
Fiable como el cable, determinista, coexistente con otras redes, insensible a entornos industriales
Rápida
Tiempo de latencia bajo de 5 ms con tasas de sincronización ultraelevadas
Escalable
Compatible con un gran número de equipos manteniendo la baja latencia necesaria y la alta fiabilidad
Universal
Parte del estándar IEC IO-Link, tanto para el control inalámbrico como para la monitorización

Póngase en contacto con nosotros

Datos personales
Mensaje