Compensadores de ejes
Serie FGR

  • Proceso de ensamblaje suave
    La suavidad de marcha le permite ejecutar a usted mismo los procesos de ensamblaje más delicados en el menor tiempo
  • Cilindros neumáticos de simple efecto
    Para un accionamiento sencillo y una reducción en los costes de colocación de tubos flexibles
  • Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
    Para obtener un proceso óptimo, puede bloquear la posición centrada o descentrada, según necesitdad
Vue Debug
Conexión brida robot [EN ISO 9409-1] (Mode: OR)
Peso de manipulación máx. [kg]
20
Reduced view
Tamaño constructivo: FGR1040
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Desviación horizontal +/-Ángulo de rotación máx. 
FGR1040TK 402 [mm]12 [°]
Tamaño constructivo: FGR1050
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Desviación horizontal +/-Ángulo de rotación máx. 
FGR1050TK 504 [mm]9 [°]
  1. Abastecimiento de energía
    centrar
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  4. Accionamiento de la fijación excéntrica
    cilindro neumático de simple efecto con disco de fricción
  5. Accionamiento del centraje
    tres cilindros neumáticos de simple efecto con émbolo cónico, separados 120°
  6. Abastecimiento de energía
    fijación excéntrica
  7. Transmisión de fuerza
    directamente y sin pérdidas a través de un cono/disco de fricción
  8. Compensación
    precisión de posicionamiento libre de fuerzas hasta +/- 4mm de recorrido de ajuste