Proyectos más rápidos gracias al gemelo digital
El gemelo digital revoluciona los procesos a lo largo de toda la cadena de valor añadido. Como reflejo virtual del producto, la producción o el rendimiento, permite un enlace perfecto de los distintos pasos de proceso. Esto aumenta constantemente la eficiencia, minimiza la tasa de errores, reduce los ciclos de desarrollo y además abre nuevos modelos de negocio.
Zimmer Group respalda la construcción y la puesta en marcha virtual mediante modelos 3D móviles para prácticamente todos los sistemas CAD. Además, Zimmer Group ofrece gemelos digitales inteligentes para los sistemas VIBN líderes (ISG Virtuos incl. TwinStore y Siemens MCD). Estos ya incluyen los modelos de comportamiento físicos y las interfaces de comunicación para poder ejecutar de antemano, además de la construcción normal, su automatización mediante un PLC virtual. De este modo, partes importantes del programa PLC ya pueden crearse y probarse en el entorno virtual.
Informaciones
- Facilitación de modelos 4D de nuestros componentes para diseñar gemelos digitales mediante CADENAS para Siemens MCD y mediante la TwinStore para ISG Virtuos (a)
- Creación de gemelos digitales para instalaciones y sistemas complejos (b)
RÁPIDAMENTE A LA INSTALACIÓN GRACIAS AL GEMELO DIGITAL
El gemelo digital virtualZ revoluciona los procesos a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema o una instalación. Durante la fase de diseño, virtualZ de Zimmer Group contribuye gracias a la disposición de modelos de módulos y componentes para el gemelo digital a la comprobación de la funcionalidad y del rendimiento de la instalación sobre la base de una simulación model-in-the-loop. Durante el desarrollo y la puesta en marcha, virtualZ ofrece todas las posibilidades de una simulación software-in-the-loop hasta la simulación en tiempo real hardware-in-the-loop. Durante la fase de uso de la instalación, el gemelo digital virtualZ puede producir como sombra digital con retardo de tiempo para la instalación real en la sala virtual, llevar a cabo optimizaciones y validarlas mediante procesos de ensayo en el mundo virtual. La sombra digital puede interpolar el desgaste prematuramente o mostrar indicios de su causa mediante datos comparativos.