Herramientas para trabajar la madera
Desde hace más de 30 años, Zimmer Group es una de las empresas más innovadoras del sector de la carpintería y ya desde los años 90 y 2000 revolucionamos sobre todo como ‘think tank’ y proveedor OEM el mercado con soluciones pioneras, como la primera interfaz eléctrica del mundo en el cabezal de mecanizado. Actualmente, suministramos en la cadena de procesos alta tecnología sofisticada con un enfoque en la máxima flexibilidad, escalabilidad y productividad. Para ello, nos basamos en las tecnologías de desarrollo y los métodos de simulación más modernos, como el gemelo digital. Para el creciente uso de la tecnología para robots en el mecanizado de madera, materiales similares a la madera y compuestos, Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación. En este sentido, la flexibilidad es prácticamente ilimitada.
- Herramientas end of arm modulares para implementar una amplia gama de funciones en el módulo de mecanizado
- Engranaje de perforación con husillos fijos
- Engranaje de perforación con husillos abatibles
- Diseño específico del proyecto para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
- Las múltiples opciones de montaje ofrecen la máxima flexibilidad y libertad
Engranajes de perforación con husillos rígidos
Engranajes de perforación con múltiples husillos para el desprendimiento de virutas de:

- madera/materiales similares a la madera
- materiales compuestos
- plásticos
- también son posibles materiales abrasivos como yeso o plástico reforzado con vidrio
- Número de husillos variable y disposición
- Husillo de perforación rígido
- Para el montaje en un accionamiento existente con diversas interfaces de máquina
- Revoluciones: hasta 3000 r. p. m., como versión especial también son posibles revoluciones más altas
- Alojamiento del taladro con portabrocas Weldon
Engranajes de perforación con husillos abatibles
Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones:

- Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
- Grupos de perforación de todo tipo
- Engranajes de perforación para el mecanizado de perforación individual y en serie
- Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
- Grupos de aserrado
- Husillo de motor adaptable
- Módulo de fijación para pies de zócalo
- Grupo de fijación de guarniciones
- Grupos de roscado
- Grupo de fijación de topes

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
En la fase de consulta y en la fase inicial del proyecto, la atención se centra en definir los requisitos funcionales clave, garantizar las interfaces y conexiones con los gremios adyacentes y definir un marco de costes fiable.
Gracias a la experiencia de nuestro equipo de ingeniería de sistemas en todas las industrias, somos el socio perfecto para soluciones mecánicas, mecatrónicas y de software en la automatización. ¡Nuestra mayor motivación es conseguir que su sistema personalizado funcione con mayor rapidez, sea más fácil de usar y funcione de forma más eficiente y fiable!
Soluciones de sistema Customer Engineering
Con 30 años de experiencia en desarrollo y más de 80 expertos, Zimmer Group dispone de la competencia en el sector decisiva para analizar de forma rápida y precisa el planteamiento de su tarea, desarrollar vías de solución innovadoras técnicamente y rentables e implementarlas de forma fiable en el plazo acordado.
Nuestro equipo del sector de semicomponentes y de desarrollo de sistemas puede desarrollar estas soluciones para usted.
Uso en el entorno de producción
- El uso de robots industriales es un factor de productividad decisivo en el mecanizado de la madera
- Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación para el uso cada vez mayor de la tecnología para robots
- Nuestras soluciones inteligentes para herramientas end of arm contribuyen de forma decisiva a aumentar la productividad
- Especialmente en la era de la Industrie 4.0, nuestras soluciones mecatrónicas y la gama completa de servicios digitales complementarios ofrecen excelentes oportunidades de diferenciación