Cambiador de paletas
Serie SPP

- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
Características de la serie
- Brazo de torsión
- Agarre positivo
- Bulones compatibles con el sistema de referencia
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Altura constructiva baja
- Conexión PLUS
- Neumático

- Cambiador de paletas
Para el montaje en el lado robot - Acoplamiento de paletas
Para montaje en el lado de la paleta/pieza de trabajo - Muelle
acumulador de energía en caso de caída de presión - Apoyo del par/antigiro
Instantánea alta - Enclavamiento
Bloqueo positivo mediante segmentos de sujeción - Bulón de sujeción
Transmisión de potencia entre el acoplamiento de palés y el cambiador de palés - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Detección de la posición del émbolo
Mediante sensores de campo magnético, a ambos lados