Seguro que esto le suena: cierra un cajón o una puerta y el ruido es inevitable. Especialmente en el caso de los muebles de alta calidad, esto no solo puede resultar molesto y disminuir la sensación de calidad, sino que también puede convertirse en un problema costoso a largo plazo si un cierre descuidado deja su huella. Sin embargo, la seguridad también desempeña un papel importante, ya que a veces los dedos pueden quedar atrapados y causar lesiones. Aquí es donde entran en juego nuestros amortiguadores SOFT CLOSE. No solo garantizan una mejor experiencia de usuario, sino que también ofrecen muchas otras ventajas. 

Amortiguadores SOFT CLOSE de Zimmer

Desde hace años, los amortiguadores Zimmer se encuentran en innumerables muebles y puertas, ya sea en la cocina, el dormitorio o el cuarto de baño. Cuando se trata de la amortiguación en cajones, tapas y puertas de cierre suave, puede confiar en nuestras décadas de experiencia y calidad «made in Germany». Como socio líder en desarrollo y proveedor de la industria del mueble, conocemos las necesidades del mercado y establecemos regularmente nuevos estándares. 

Para una vivienda de calidad

Con los amortiguadores SOFT CLOSE de Zimmer, cerrar puertas y cajones se convierte en una experiencia de alta calidad. No solo los muebles dan mejor sensación, sino que la mejora de la experiencia del usuario también aumenta la comodidad. 

Cierre silencioso

Se acabaron los ruidos al cerrar los muebles gracias al amortiguador SOFT CLOSE. Así no solo se consigue un entorno vital más agradable, sino que también se evita molestar a otras personas cercanas. Una clara ventaja, sobre todo en entornos sensibles al ruido. 

Proteja sus muebles.

El uso de amortiguadores SOFT CLOSE aumenta la durabilidad de sus muebles. Se reduce el desgaste del material, lo que mantiene sus muebles en excelentes condiciones durante más tiempo.

Reequipamiento sencillo

Otra ventaja de nuestros amortiguador SOFT CLOSE es que pueden reequiparse fácilmente. La instalación de elementos amortiguadores no solo es posible para los profesionales, sino también para la mayoría de los aficionados al bricolaje. 

Productos

eaZI®soft MAGMA

Estos amortiguadores fluídicos personalizado de acero inoxidable convencen por su gran fuerza con una larga vida útil y los máximos requisitos de calidad. 

MÁS INFORMACIÓN

eaZI®connect RETRO 5

Nuestro producto garantiza una amortiguación suave y cómoda de armarios y cajones. Su diseño compacto permite una integración perfecta en diversos sistemas y también su reequipamiento. Con opciones de conexión fáciles de usar, el producto es especialmente flexible y versátil.

IR AL PRODUCTO

eaZI®flex PANIX

Este elemento permite cerrar ventanas y hojas de puerta de forma automática y suave. El mecanismo se aloja de forma discreta y ahorrando espacio en la bisagra. El ángulo de apertura puede ser de hasta 180 grados, mientras que una opción de bloqueo garantiza un estado abierto seguro.
El amortiguador se ha desarrollado especialmente para estanterías de alimentos, por ejemplo, tiendas de alimentación, para productos horneados o para productos refrigerados.

IR AL PRODUCTO

eaZI®silent STRETTO

Unidad de cierre automático con amortiguador de fluido para puertas correderas y cajones. Este amortiguador Soft Close requiere unas dimensiones de instalación mínimas. Perfecto para aplicaciones con poco espacio y, sin embargo, grandes pesos.

IR AL PRODUCTO

eaZI®soft NANO

Pequeño amortiguador, gran rendimiento. Este diminuto amortiguador fluídico ofrece una carrera de hasta 5 mm para amortiguar en los espacios más reducidos. Un retorno por muelle integrado completa este sistema de amortiguación.

IR AL PRODUCTO

Escríbanos.

Datos personales
Mensaje