DISTRIBUIDOR DE GIRO

Nuestros distribuidores de giro permiten la transmisión de señales y medios entre una parte estacionaria (por ejemplo, la base del robot) y una parte rotatoria (como el brazo del robot o la pinza), y todo esto incluso con rotación continua! Descubra más sobre las múltiples aplicaciones, la combinación de pasos neumáticos y eléctricos, así como la selección óptima de tamaños. Aquí le mostramos cómo los distribuidores de giro pueden ayudarle a ahorrar costes de mantenimiento, evitar daños y aumentar la eficacia de sus sistemas robotizados.


REFERENCIAS DE CLIENTES

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Tecnología Wassermann

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje