Automatización con robótica móvil
Robótica móvil: la respuesta a los retos actuales de las empresas manufactureras. En un momento en que la flexibilidad, la eficiencia y la rápida adaptación a los cambios del mercado son cruciales, los robots móviles ofrecen la solución perfecta. Optimizan los procesos logísticos, aumentan la productividad y reducen los costes gracias a la navegación autónoma y a las versátiles opciones de aplicación. Convénzase de nuestra experiencia y descubra cómo la robótica móvil puede revolucionar sus procesos de producción. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y empiece a disfrutar de un futuro más eficiente.
Sus ventajas:
- Automatización del transporte interno de productos semiacabados y acabados
- Alta disponibilidad: Posibles aplicaciones para robots móviles y AMR 24 horas al día, 7 días a la semana
- Los empleados reciben un apoyo óptimo in situ
- Adaptación flexible al entorno de la planta y a la aplicación
- Posibilidad de navegación y automatización incluso en los espacios más reducidos
- Las fluctuaciones en la demanda y los pedidos se absorben de forma óptima

Robótica móvil: todo de un mismo proveedor
Nuestra combinación de conocimientos y experiencia en diversas tecnologías bajo un mismo techo le ofrece el paquete completo de hardware, software y servicio. Nuestras interfaces de usuario de fácil manejo y nuestra completa integración en todo el proceso de producción garantizan una automatización sin fisuras. Planificamos la flota AMR con precisión mediante simulación basada en sus parámetros ambientales y los requisitos deseados para lograr la máxima eficiencia. Con nuestro servicio integral y nuestra puesta en marcha profesional, le apoyamos de principio a fin.