Cilindros lineales
Serie LI

- Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- IP54
- Sensor inductivo
- Vástago pasante
- Doble guía
- Triple guía

- Guía
eje de acero cementado y rectificado - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Tornillo de contacto tope
detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio - Amortiguación de posiciones finales
con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente