Eyector de vacío
Serie ZCS

- Potente
- Flujo de volumen: 16 l/min - 40 l/min
- Consumo de aire: 10 l/min - 20 l/min
- Nivel de vacío máx.: -90 kPa
- Generación de vacío con compensación de altura integrada
El generador de vacío se caracteriza por un tiempo de respuesta muy rápido en un diseño compacto. El émbolo de resorte, el silenciador y la generación se combinan de forma eficiente.