Separadores
Serie VEG

- Guía de acero inoxidable cementado
Esta guía es robusta, fiable, duradera: ¡justo lo que necesita para su aplicación! - ¡La decisión es suya!
Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo

- Vástago
de acero cementado - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales - Guía cuadrada
robusta, para la absorción de fuerzas y momentos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
- Ranura para detectores magnéticos integrada
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal