Compensadores de ejes
Serie ZR1000

- Sensibilidad de disparo ajustable
Mediante el control de la presión de aire, se puede ajustar de forma óptima la sensibilidad a su aplicación. - Detectores integrados
Cuando se desvía en la dirección Z, el sensor disponible opcionalmente envía dos señales de aprendizaje a la unidad de control. - Bloqueo neumático
Tras el accionamiento neumático, la compensación del eje se bloquea en una posición final definida y puede soportar altas cargas dinámicas.
Características de la serie
- IP40
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Posibilidad de aire presurizado
- 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)

- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético disponibles opcionalmente como accesorios - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro altura constructiva mínima Grado de protección IP40 de serie - Brida de unión
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Émbolo de enclavamiento
cilindro neumático de simple efecto con muelle integrado bloquea el eje Z - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Soportes de guía de acero/acero para una precisión duradera