Las vacaciones en autocaravana o caravana son sinónimo de libertad y espontaneidad y están experimentando un verdadero auge en los últimos meses. Viajar en caravana se ha convertido en una auténtica moda. No es de extrañar, ya que hoy en día las autocaravanas ofrecen la comodidad de una pequeña casa de vacaciones con la máxima flexibilidad. Las exigencias en materia de equipamiento han aumentado considerablemente, y la gente no quiere prescindir de la comodidad sobre cuatro ruedas. Esto se aplica no solo a la calidad de la cama o al equipamiento de la cocina. La alta calidad se encuentra en todos los ámbitos de las autocaravanas modernas. Ya se trate de la apertura y el cierre sencillos y progresivos de ventanas oscilobatientes o de la amortiguación de alta calidad de las bisagras de las puertas, los sistemas de amortiguación y alimentación garantizan el confort y la calidad del equipamiento de la autocaravana. Hay que evitar los ruidos indeseados, como el traqueteo de las ventanillas durante la conducción, y garantizar la seguridad mediante un cierre fiable. Nuestros sistemas de amortiguación marcan la norma y favorecen el ambiente de bienestar en la carretera.

Pioneros en el sector SOFT CLOSE
Con nuestros muchos años de experiencia en sistemas de amortiguación y como pioneros en el sector SOFT CLOSE, somos su socio y le ofrecemos la experiencia necesaria para cubrir sus necesidades. Llevamos desde 2004 impulsando el desarrollo y la producción en serie de sistemas de amortiguación y estableciendo estándares.
Nuestra cartera de servicios abarca desde el diseño y los nuevos desarrollos personalizados hasta la producción en serie de eficacia probada «made in Germany». Esto nos permite garantizar una alta calidad constante, un servicio orientado al cliente y una capacidad de respuesta a las necesidades específicas de los clientes.
Inclinación continua
Nuestros sistemas de amortiguación ofrecen la máxima flexibilidad a la hora de abrir y cerrar ventanas con bisagras inferiores y escotillas. La posición se mantiene segura cuando se suelta, lo que minimiza el riesgo de lesiones. También garantizan un cierre seguro en caso de lluvia o incluso tormenta, o si algo presiona inesperadamente la ventanilla desde el interior durante el viaje.
Poco esfuerzo
Las ventanas oscilobatientes de las caravanas se abren y cierran con facilidad gracias a la amortiguación asistida. Las escotillas y ventanas pueden ser accionadas por cualquiera sin gran esfuerzo. Las ventanillas abatibles y los portaequipajes son tan fáciles de abrir como de cerrar cuando no se utilizan. Especialmente en el interior de la caravana, la apertura incontrolada de trampillas o puertas de armarios supone un peligro para los ocupantes, ya que el equipaje pesado o frágil puede caerse. El amortiguador garantiza que la puerta pueda mantenerse cerrada con seguridad.
En silencio
La amortiguación permite una apertura y cierre suaves y silenciosos, lo que también garantiza un alto nivel de comodidad y herrajes de alta calidad. Los indeseados y ruidosos portazos son cosa del pasado. Nuestros sistemas de amortiguación también garantizan que no se produzcan ruidos molestos como el traqueteo de las ventanillas durante el viaje.
De larga duración
Nuestras pruebas estándar en serie para asegurar la calidad de la entrega le garantizan productos duraderos con bajo desgaste. Para el control de calidad, nos basamos en el seguimiento de características geométricas importantes mediante el procesamiento industrial de imágenes. Además, nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo y la producción de sistemas de fabricación nos convierten en su socio competente para la producción en serie de alta calidad «made in Germany».
Resumen de las áreas de aplicación
- Ventanas basculantes y escotillas
- Cajones y trampillas portaequipajes/maleteros
- Interiores/Mobiliario
- Bisagras de las puertas
Universal para todas las puertas y ventanas
Con nuestra amplia cartera de diferentes amortiguadores, ofrecemos la solución para cada aplicación. Décadas de experiencia y conocimientos en el sector de los cierres SOFT CLOSE nos convierten en su socio. Nuestra variedad de productos abarca desde la amortiguación de ventanas oscilobatientes hasta la amortiguación de bisagras para puertas, pasando por la amortiguación de cajones con mecanismo de cierre automático y la amortiguación retroadaptable en el interior de la caravana. ¿Necesita una solución a medida? Estaremos encantados de asesorarle y ayudarle desde la fase de diseño, pasando por las pruebas, hasta la producción en serie.
Productos
eaZI®lift ION 100
Cierre basculante de ventana para caravanas y autocaravanas. El amortiguador se encarga del posicionamiento continuo de la ventana. La ventana o escotilla puede abrirse o cerrarse desde cualquier posición. En cuanto el amortiguador está completamente extendido, se activa un mecanismo de enclavamiento adicional. La marcha libre existente garantiza el cierre.


eaZI®silent RETRO 5
Este producto ofrece una amortiguación confortable de varias puertas correderas y cajones. Gracias a su diseño muy compacto, puede integrarse en diversos sistemas y también reequiparse. Sus sencillas opciones de conexión lo hacen especialmente flexible y versátil.
eaZI®soft VOLPINO
Amortiguación para bisagras, adecuado para tapas. La fuerza de amortiguación ajustable individualmente, que puede adaptarse al peso de la puerta después del montaje, hace que el producto sea especialmente fácil de usar. Este amortiguador también puede instalarse posteriormente.


eaZI®silent STRETTO
Pequeño, fino, fuerte. Esta unidad de amortiguación requiere unas dimensiones de instalación mínimas, por lo que es perfecta para aplicaciones en las que el espacio es limitado, pero el peso es elevado, como en los interiores de caravanas.
eaZI®soft PIANO
El amortiguador de fricción de aire puede utilizarse de forma universal y vuelve a extenderse automáticamente después de accionarlo. Gracias a su tamaño compacto, puede insertarse en un orificio para su montaje o fijarse mediante el adaptador.