Pinzas angulares
Serie GZ1000

"Una pinza de referencia"
- La calidad sin igual se une a la funcionalidad
Con esta pinza de tenazas tendrá lo mejor del mercado, con lo que su aplicación será más rentable y funcional - Fijación variable
Decida usted mismo si desea realizar la fijación con tornillos, contratuercas o mediante la fijación de elementos combinables - Detección segura para el proceso
Al contrario que en el caso de muchos productos que hay en el mercado, usted puede detectar tanto “presencia de pieza” como “no presencia de pieza”
Características de la serie
- 2 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Sensor inductivo
- Dedos con dientes estriados sin detección
- Dedos con dientes estriados con detección
- Versión para la instalación de dedos específicos del cliente
Carrera por mordaza [°]
Fuerza de agarre [N]
Longitud de los dedos [mm]
30
Peso de la pinza [kg]
Tamaño constructivo: GZ1020 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Dedo con detección integrada | Fuerza de agarre al cerrar | |
---|---|---|---|---|
GZ1020-01 | 8 [°] | No | 62 [N] | |
GZ1020-02 | 8 [°] | Sí | 62 [N] | |
GZ1020-03 | 8 [°] | No | 62 [N] | |
Tamaño constructivo: GZ1030 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Dedo con detección integrada | Fuerza de agarre al cerrar | |
GZ1030-01 | 11 [°] | No | 130 [N] | |
GZ1030-02 | 11 [°] | Sí | 130 [N] | |
GZ1030-03 | 11 [°] | No | 130 [N] | |
Tamaño constructivo: GZ1040 | ||||
Referencia | Carrera por mordaza | Dedo con detección integrada | Fuerza de agarre al cerrar | |
GZ1040-01 | 10 [°] | No | 315 [N] | |
GZ1040-02 | 10 [°] | Sí | 315 [N] | |
GZ1040-03 | 10 [°] | No | 315 [N] | |

- Mordazas
se suministra en distintos modelos - Detección de la posición
A través de detectores inductivos - Muelle de recuperación
para abrir las mordazas - Fijación y posicionamiento
a través de rosca / taladro pasante - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto - Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro como base para una larga vida útil - Fijación y posicionamiento
a través de ajuste, rosca y contratuerca - Abastecimiento de energía