Smart Cups + Smart Lock
Solución inteligente para la máxima productividad: Con la serie Smart Cups puede reducir al mínimo el tiempo de inactividad para cambiar los labios de succión. El innovador sistema Smart Lock le ofrece una forma de cerrar completamente nueva: La maza amortiguada bloqueable puede fijarse en la carrera garantizando así una manipulación absolutamente segura de sus piezas de trabajo, sin vibraciones perturbadoras. Experimente el máximo control y una larga vida útil en su flujo de procesos.
Smart cups
El innovador sistema de cambio rápido de la serie Smart Cup ha sido desarrollado para el uso de labios de aspiración seleccionados permitiendo una adaptación sencilla y rápida a distintos materiales y tamaños de labios de aspiración. Esto no solo aumenta la flexibilidad en los procesos de producción, sino que al mismo tiempo aumenta la productividad minimizando el tiempo de inactividad al cambiar los labios. Además, el sistema se ha diseñado de forma respetuosa con el medio ambiente, ya que solo tiene que reemplazarse una parte —el labio de aspiración—, lo que ahorra recursos materiales y reduce los costes de funcionamiento.

SMART LOCK
Ideal para la manipulación en cualquier industria, p. ej. en la industria de la automoción y del vidrio. El sistema Smart Lock se controla mediante aire comprimido y fija la carrera del émbolo integrado El émbolo integrado con muelle y la articulación cónica garantizan una manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibraciones. El sistema Smart Lock permite una manipulación segura y precisa en el ámbito de la automoción. El sistema es compatible con las probadas Smart Cups, lo que permite un cambio fácil de los labios de aspiración mediante el sistema de cambio rápido Smart Cup. La fácil intercambiabilidad de los componentes garantiza una reducción de los tiempos y costes de mantenimiento, así como una larga vida útil del sistema.