Tratamiento automatizado de madera y materiales compuestos
Zimmer Group es uno de los fabricantes líder en el mundo de componentes para la automatización, para máquinas y para la amortiguación en el sector de los muebles, así como en la tecnología de procesos. Además, con nuestras soluciones personalizadas también somos un socio importante para numerosas empresas de renombre en los ámbitos del tratamiento de la madera y la tecnología de máquina-herramienta. Los sistemas galardonados y las soluciones eficientes son el resultado de décadas de experiencia.
¿Necesita ayuda con su proyecto en el ámbito de la madera y materiales compuestos? Estaremos encantados de recibir su consulta y de asesorarle.
Sus ventajas:
- Mecanizado 3D y rotativo
- Producción de cantidad 1
- Cadena de valor añadido completa gracias a las sinergias internas
- Flexible y personalizable gracias a la robótica
- Refrigeración por fluido o agua para todas las aplicaciones
- Múltiples campos de aplicación
Uso en el entorno de producción
El uso de robots industriales supone un factor decisivo de la productividad en el mecanizado de madera automático. Para el creciente uso de la tecnología para robots, Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación. Nuestras soluciones inteligentes para herramientas end of arm contribuyen de forma decisiva a aumentar la productividad. Justo en la época de la Industrie 4.0, nuestras soluciones mecatrónicas y toda la gama de servicios digitales que las acompañan permiten posibilidades de diferenciación extraordinarias.
Gran flexibilidad y precisión: Mecanizado del cuerpo para tamaño de lote 1
Zimmer Group colaboró estrechamente con L'Engineers y el fabricante de cocinas Schmidt Groupe para desarrollar la revolucionaria innovación del taladrado asistido por robot para la producción de lotes de tamaño 1 en la industria del mueble. La estructura básica de la máquina consta de la máquina básica con circulación continua shuttle, un robot de manipulación, una estación de medición de precisión, robots de procesamiento, un robot de fijación y un robot de retirada. El sistema de control de la máquina está conectado directamente al sistema de control de producción de nivel superior o MES y permite escalar el sistema en función de los requisitos del cliente.

Instalaciones de ejemplo
Aspectos técnicos destacados

Sistema de transporte modular
Los módulos de transporte garantizan un transporte seguro y automatizado de las piezas dentro del sistema. Debido a la modularidad, flexibilidad y escalabilidad, los sistemas pueden utilizarse tanto como sistemas de transporte como sistemas para manipulación.

Unidad multifunción
Para el creciente uso de la tecnología para robots en el mecanizado de madera y materiales compuestos (similares a la madera), Zimmer Group ofrece productos end of arm innovadores y optimizados para la aplicación. En este sentido, la flexibilidad es prácticamente ilimitada.

Engranajes de perforación con husillos rígidos
Engranaje de perforación rígidos personalizados en una amplia gama de variantes.

Engranajes de perforación con husillos abatibles
Engranajes de perforación ajustables a medida en una amplia gama de variantes.