Novedades de producto 2024
Innovaciones de nuestros ámbitos tecnológicos
Robots para el mecanizado de madera
Raptor
RAPTOR es el último desarrollo propio de Zimmer Group, que puede llevar a cabo todo tipo de tareas en el sector de la madera, como nidificación, fresado, premontado y manipulación de piezas, con solo una máquina. Este robot para el mecanizado de madera se presentó por primera vez en la LIGNA de este año, la feria líder a escala mundial para el procesamiento y tratamiento de madera en Hannover.

AMPLIACIÓN DE PRODUCTOS
SERIE GEP2000 VERSIÓN CON PROTECTOR
Para elevadas exigencias de higiene
Las pinzas de gran éxito GEP2000, con funcionamiento eléctrico y para la manipulación de piezas pequeñas, se pueden equipar con una versión de protector adicional. Certificada con clase de sala limpia 2, gracias a sus bajas emisiones de partículas, la GEP2000 es perfecta para el uso en ambientes con elevada exigencia en cuanto a higiene. Dotada de rascadores en la cubierta superior, la pinza posee una clase de protección elevada y con ello es estanca según IP54. Lubricada con grasa H1 apta para alimentos y equipada con guías estancas, es posible un uso óptimo en la industria alimentaria. Además, la cubierta y los tornillos de acero inoxidable optimizan tanto la facilidad de limpieza como la protección anticorrosión. En comparación con las pinzas sin protector, la nueva versión posee una carrera mayor de 10 mm por mordaza, que con tamaños más anchos aumenta hasta 20 mm.


Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Accionamiento | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Posicionable | Sí | Sí | ||
Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso | Analógico de 0 a 10 V | mediante datos de proceso | Analógico de 0 a 10 V |
Fuerza de agarre [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Carrera por mordaza [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Peso [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Referencia | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Accionamiento | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Posicionable | Sí | Sí | ||
Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso | Analógico de 0 a 10 V | mediante datos de proceso | Analógico de 0 a 10 V |
Fuerza de agarre [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Carrera por mordaza [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Peso [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Soluciones específicas del cliente
PINZAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA, FARMACÉUTICA, ALIMENTARIA Y ELÉCTRICA
Agarre seguro con diseño higiénico
Basándonos en nuestras pinzas de las series GEP2000 y GEH6000 podemos ofrecer modificaciones específicas para el cliente que resultan ideales para el uso en aplicaciones sensibles. Mediante el uso de envolventes de conformidad con FDA y GMP podemos reaccionar rápidamente y ofrecer precios atractivos.
Las pinzas eléctricas personalizadas ya se utilizan, por ejemplo, para el transporte de viales y jeringuillas en una línea de llenado en el laboratorio o en la producción de semiconductores. Mediante la modificación de la carcasa, los efectores finales cumplen los máximos requisitos de higiene y limpieza.

Resistencia frente a productos de limpieza agresivos
Utilizamos materiales resistentes a productos de limpieza agresivos (peróxido de hidrógeno/H2O2 y otros).
Emisión de partículas reducida según GMP
Con una emisión de partículas reducida según GMP e ISO 14644 garantizamos la idoneidad para salas blancas.
Diseño de conformidad con FDA
Utilizamos únicamente materiales que cumplen las especificaciones de la lista de materiales FDA.
Engrase H1 apto para alimentos
Nuestras soluciones cumplen los estrictos requisitos de la norma FDA 21 CFR 178.3570.
Estancas de forma especial
Las pinzas específicas para el cliente basadas en las series GEP2000 y GEH6000 cumplen la clase de protección IP 54 y/o 65 (índice de protección según IEC 60529).
INTERFAZ ESTÁNDAR
Para robots y efectores finales
Ecosistema End of Arm MATCH
Equipado con una amplia gama de productos e interfaces de comunicación universal, MATCH es compatible con cualquier robot de peso ligero usual en el mercado; un sistema ideal para cobots y robots de 6 ejes convencionales.

Los componentes MATCH pueden reconocerse por este símbolo.
Producto del año 2023
El ecosistema End of Arm MATCH es un hito en la robótica galardonado por WEKA Business Medien GmbH como «Producto del año 2023». En la categoría «Manipulación, montaje y logística de producción», Zimmer Group se impuso a 11 competidores y obtuvo el primer puesto.

Aplicaciones tan versátiles como el sistema
Tanto si se trata de robótica móvil y colaborativa, como de aplicaciones completamente automatizadas: con la flexibilidad de este sistema, el usuario dispone de un campo de aplicación prácticamente ilimitado, tanto en sus plantas de producción, en el montaje de piezas, en la intralogística o la automatización de laboratorios.
Las tareas típicas para ello son Pick&Place, puesta en marcha, embalaje y paletización, comprobación y prueba. Se pueden seleccionar varias pinzas mecánicas y de vacío en función de la pieza de trabajo y la tarea de manipulación. En caso de que cambien las necesidades, el sistema podrá adaptarse rápida y fácilmente.

Estandarización de la interfaz de robot
Un módulo para el robot - todo el espectro de efectores finales compatibles. Ya sean cobots, robots de peso ligero o robots convencionales.

Fácil instalación – Plug&Work
Comunicación de máquinas simplificada gracias a los parámetros de comunicación necesarios.

Flexible
Accionamiento y monitorización directos de las funciones del robot mediante una solución de software.

Aplicaciones de robot complejas
Todo tipo de trabajos sobre una pieza de trabajo mediante el cambio automatizado de efectores finales.
Micrositio MATCH
¡Experimente el futuro de la robótica y revolucione su automatización industrial! ¡En el micrositio MATCH obtendrá información sobre lo más importante sobre el innovador módulo de robot y las posibilidades que se le abren mediante el uso de MATCH!
guideZ FOR ROBOT
COMUNICACIÓN AUTÁRQUICA
Programación interactiva
Zimmer Group ha desarrollado una novedad para las plataformas existentes de los principales fabricantes de robots, consistente en las combinaciones SCM y ComfortApp. Ya no es necesaria la comunicación de sus productos mediante el módulo de robot con una Human Machine Interface (HMI) externa en un ordenador portátil, ya que gracias a guideZ for Robot, la comunicación se produce de forma totalmente autárquica mediante el panel de programación.
Sus pinzas ya no tienen que ser configuradas mediante una interfaz de red con ayuda de un ordenador portátil, sino que puede hacerlo directamente mediante la interfaz propia del robot desde el panel. Esto no solo aumenta la eficacia, sino que también permite la programación y la parametrización sin necesidad de amplios conocimientos de programación.
Gracias a la ampliación de los programas de Zimmer Group existentes, el hardware, las pinzas eléctricas y la ComfortApp se mantienen iguales. Sus aplicaciones pueden ponerse en marcha fácilmente con las herramientas de programación incluidas de Zimmer Group. En este sentido, la ComfortApp sirve para una puesta en marcha sencilla y rápida y permite el control, la operación y la parametrización cómodos de la pinza.

CAMBIADOR DE PALETAS
LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
Sujeción segura en todos los campos de aplicación
Con el cambiador de paletas, Zimmer Group amplía el área de productos de los sistemas de sujeción a punto cero. Además del cambio de paletas en máquinas-herramienta, se ofrecen múltiples posibilidades en el área de la automatización, p. ej., la manipulación de componentes en pórticos o en robots con una gran precisión de repetición.
Gracias al tipo de construcción estrecho y al diseño bajo de la placa de sujeción y la paleta de sujeción, es posible una carga de paletas muy próxima a la mesa de la máquina y la utilización máxima del espacio. Las elevadas fuerzas de tracción crean un sistema excepcionalmente rígido cuya excelente fuerza de sujeción permite los pares de giro más elevados y una conexión muy precisa entre el robot y la placa de sujeción. De este modo, sobre todo la manipulación de paletas pesadas resulta sencilla y segura.

NUEVO CAMBIADOR DE HERRAMIENTA
SERIE WWS
Coordinación óptima
Con la serie WWS, Zimmer Group ofrece un cambiador adecuado para robots, y amplía de forma óptima el sistema tipo mecano de husillos de motor. El cambiador para robots, que incluye una estación de reposo adecuada, está especialmente adaptado al husillo de motor, y puede reequiparse según las necesidades, permitiendo el cambio automático del husillo. Ofrecemos cambiadores especialmente diseñados para husillos de motor para su instalación en robots. El cambiador es una interfaz fiable entre el robot y el husillo de motor. La parte suelta se fija en el husillo de motor y, contrariamente, la parte fija se monta en el extremo del brazo del robot. Para poder guardar el husillo de motor en caso de no utilizarlo, se ofrece una estación de reposo.

PRODUCTOS Y NOVEDADES
EN TODO MOMENTO
Nuestra ferial virtual
La visita a nuestra feria virtual puede ofrecerle múltiples ventajas. Al contrario que una visita a una feria, no tiene ningún gasto. No incurre en costes para la entrada, ni para viajes, ni habitación de hotel, etc. Puede visitar de forma online nuestro stand en cualquier momento y 24/7 desde la oficina o desde casa. Póngase en contacto con nuestros asesores digitalmente y plantee sus preguntas online de forma fácil y directa, o a través del formulario de contacto.
Visitas guiadas específicas de la feria
Una visita a nuestro showroom virtual vale la pena en cualquier momento.
Seguro que le impresionará lo que hemos preparado:
- Stand ferial giratorio. Los vuelos de cámara animados le guían por nuestros seis ámbitos tecnológicos, así como por nuestra propia área empresarial
- Links interactivos para acceder a información compacta. Todos los productos mostrados pueden experimentarse digitalmente. Se representa una ventana de contenidos con las respectivas ventajas de producto. Otro clic lleva a más detalles con imágenes y hojas de datos adicionales. Y si necesita más información… entonces nuestra presentación de vídeo le resultará de ayuda.
- Productos preparados digitalmente de forma impresionante. Nuestros productos están disponibles en un modelo en 3D giratorio, lo que permite su observación desde cualquier lado
- Contenidos disponibles en muchos idiomas. Toda la información sobre nuestro stand virtual está disponible en los idiomas de Zimmer Group: alemán, inglés, francés, italiano, polaco, eslovaco, español, chino y coreano.
Póngase en contacto con nosotros
Hacia arriba a la vista general