Impresión granulada para la construcción de prototipos, optimización de módulos y fabricación de series pequeñas
Descubra el futuro de la tecnología de fabricación con nuestro servicio ampliado para la impresión 3D. Le ofrecemos la posibilidad de fabricar componentes en un tiempo mínimo y sin una costosa fabricación de herramientas. Nuestra experiencia en el área de la impresión 3D abre un amplio abanico de posibles aplicaciones para la construcción de prototipos, la optimización de módulos y la fabricación de series pequeñas en diversas ramas de la industria.
SUS VENTAJAS
- Flexibilidad geométrica en la fabricación de piezas
- También pueden seleccionarse plásticos reforzados con fibra de vidrio
- Posibilidad de impresión de estructuras de apoyo de otro material
- Impresión paralela de dos materiales
Del modelo 3D a la producción en serie
Nuestro servicio de impresión 3D amplía las tecnologías de procesos de la empresa y abre nuevas posibilidades. Además de la producción aditiva, también apostamos por procesos probados como la tecnología de inyección de plásticos y la tecnología MIM para la producción en serie. Con ello, ofrecemos a nuestros clientes un completo paquete de servicios que abarca desde el desarrollo de prototipos y las pruebas hasta la producción en serie y la optimización de módulos - todo de la mano de un único proveedor.
Construcción
Prototipo
Series
Piezas de repuesto

FLEXIBLIDAD GEOMÉTRICA Y DIVERSIDAD DE MATERIALES
- Flexibilidad geométrica: consiga geometrías complejas y detalles precisos en la producción de piezas.
- Diversidad de materiales: además de los plásticos estándar, también podemos procesar plásticos reforzados con fibra de vidrio.
- Procesamiento de múltiples materiales: gracias a nuestra tecnología de 2 extrusoras, podemos imprimir estructuras de apoyo de otro material y paralelamente trabajar con dos materiales distintos, lo que también permite el procesamiento de 2 componentes.
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE UNA SOLA EMPRESA
Distintas tecnologías de procesos
Además de la impresión 3D, en el ámbito de la fabricación de piezas en serie también ofrecemos tecnología de inyección de plásticos, Metal Injection Moulding (MIM) y tecnología de inyección de elastómeros.
Asesoramiento personalizado
Le acompañamos desde el desarrollo hasta la producción en serie y le asesoramos de forma personalizada sobre cuál es la tecnología de procesos adecuada para su pieza de trabajo.
Experiencia de muchos años
Gracias a los conocimientos especializados interdisciplinarios de la propia empresa podemos reaccionar rápidamente y de forma eficiente a requisitos específicos.
Nuestro principal negocio en la impresión 3D
Creación de prototipos
La creación de prototipos mediante impresión 3D es una aplicación típica de esta tecnología. Permite implementar ideas y visiones con rapidez y de forma rentable en los prototipos sin que sea necesario construir herramientas caras. De este modo, puede transformar sus ideas y visiones en pocos días en un producto final único.
Series pequeñas
La impresión 3D ofrece una posibilidad hasta la fecha apenas conocida de fabricar series pequeñas de forma rentable. Frente a la fabricación convencional, la impresión 3D ofrece la ventaja de que no se necesitan herramientas de producción. Además, se suprimen el mantenimiento de stock y los costosos plazos de entrega.
OPTIMIZACIÓN DE MÓDULOS
Mejora de los procesos de producción y módulos mediante el uso de la tecnología de impresión 3D. Este método permite un desarrollo, construcción y fabricación más eficientes de componentes individuales.

MÚLTIPLES MATERIALES
Nuestros servicio de impresión 3D permite procesar una amplia gama de materiales, entre ellos:

Metales
Todos los materiales MIM usuales para componentes resistentes y precisos.

Plásticos
Uso de todos los materiales de moldeo por inyección usuales.

Elastómeros termoplásticos
Elastómeros termoplásticos para aplicaciones flexibles.

Cerámicas
Materiales cerámicos de alta calidad para requisitos especiales.
Preguntas frecuentes
En la impresión 3D se construye un objeto tridimensional capa a capa. Como plantilla se utiliza un modelo 3D como el que puede diseñarse con el software CAD. Los tipos de archivo más usuales son STL (Standard Triangulation Language), VRML (Virtual Reality Modeling Language) y X3D (Extensible 3D). A continuación, el modelo se construye en capas a partir de materiales fusibles. Los materiales son distintos plásticos, metales o también porcelana.
Para una impresión 3D no es necesario fabricar ninguna costosa herramienta. De este modo, es posible un desarrollo de prototipos más rápido en comparación con la tecnología de inyección de plásticos. También pueden optimizarse módulos y fabricarse series pequeñas de forma eficiente. Asimismo, pueden realizarse formas más complejas y adaptaciones rápidas del diseño, que aceleran los procesos en la creación de prototipos o la producción de series pequeñas. Sobre todo en las cantidades de piezas pequeñas, de este modo se logra una reducción de los costes frente a los procesos de fabricación convencionales.
Ofrecemos el procesamiento de metales, plásticos, elastómeros termoplásticos y cerámicas. Estaremos encantados de asesorarle sobre la elección correcta del material para su pieza de trabajo. ¡Póngase en contacto con nosotros!
Sí, la impresión 3D ofrece una alta flexibilidad geométrica para poder fabricar también componentes complejos.
Sí, ofrecemos la posibilidad de trabajar con 2 extrusoras para imprimir estructuras de apoyo y estructuras principales de distintos materiales, incluido el procesamiento de 2 componentes.
La impresión 3D es ideal para la producción de series pequeñas, el desarrollo de piezas de trabajo incluida la creación de prototipos o si tienen que llevarse a cabo modificaciones frecuentes en el componente. La gran ventaja radica en los tiempos de ejecución considerablemente más cortos.
Cuando se trata de la producción de series grandes, en las que los componentes ya no tienen que modificarse, la elección adecuada puede ser el moldeo por inyección.
No obstante, para elegir el proceso de fabricación adecuado, también hay que tener en cuenta otros factores (tolerancias, tamaño del componente, plazos de entrega, complejidad del diseño, etc.). Mediante un asesoramiento personalizado le mostramos las ventajas y desventajas de los respectivos procesos y las posibilidades para la fabricación de sus piezas de trabajo. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!