Eyector de vacío
Serie ZMP

- Potente
- Flujo de volumen: 1364 l/min - 5456 l/min
- Consumo de aire: 608 l/min - 2144 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Excelente rendimiento
Ideal para aplicaciones con requisitos de caudal extremadamente elevados. También se pueden integrar varias conexiones de vacío.