Cambiador de herramienta para la industria farmacéutica
Desarrollado para los máximos requisitos de higiene
En ningún otro sector son tan importantes una total seguridad, precisión absoluta y máxima higiene como en laboratorios y en la industria médica. Para cumplir estos requisitos, Zimmer Group ha desarrollado un cambiador de herramienta aséptico. Además de su diseño ligero, este innovador cambiador de herramienta de la serie WMR2000 ofrece muchas otras ventajas y sienta las bases para soluciones de automatización flexibles, eficientes y seguras en la industria farmacéutica: certificado de sala limpia, clase de protección IP, diseño higiénico y flexibilidad en la elección de los efectores finales. ¡Descubra las ventajas de la serie WMR2000 y cómo puede utilizarse esta tecnología para robots para realizar pasos de proceso sin intervención manual en el laboratorio!
Sus ventajas de un vistazo:
Electroimán permanente: ofrece una sujeción segura.
Transmisión de medios integrada: hasta cuatro pasos neumáticos y/o de vacío integrados.
Materiales resistentes: construcción según GMP e ISO 14644 con materiales conforme a la FDA.

Transmisión de señales optimizada y materiales resistentes
El cambiador de herramienta fiable para laboratorios y otros.
SUJECIÓN SEGURA
En la versión NC, el electroimán permanente ofrece una sujeción segura incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico.
Transmisión de señales segura
Aparte de los cuatro pasos integrados de aire comprimido o vacío , pines estancos con muelle ,especialmente desarrollados para este cambiador, garantizan una transmisión segura de señales.
Materiales seguros
El cambiador de herramienta está fabricado con materiales resistentes conforme a la FDA, lo que garantiza resistencia frente a productos de limpieza agresivos como peróxido de hidrógeno.
Enfoque: Procesos impecables en laboratorios
Los procesos automatizados en la industria farmacéutica son complejos y exigentes. Justamente en el entorno aséptico, como suele ser el caso de laboratorios, las máquinas deben ofrecer la máxima precisión y fiabilidad. Sistemas convencionales suelen alcanzar aquí sus límites. Aquí, en esta experiencia de uno de nuestros clientes, descubrirá qué problemas soluciona el cambiador de herramienta de la serie WMR2000 en procesos de laboratorio.