Visualización para componentes
Zimmer Group ofrece para sistemas e instalaciones con visualZ una interfaz de mando Human Machine Interface propia especial, confortable y sencilla para simplificar la instalación de los componentes p. ej. en el control del robot o el manejo de instalaciones.
Con su interfaz de manejo rápido e intuitivo, la HMI ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad al elaborar, guardar y restaurar parámetros del equipo y también le apoya durante el diagnóstico y el mantenimiento preventivo. La HMI confiere al usuario seguridad (tasa de fallos del 0 % durante el manejo) y la máxima variabilidad al elaborar y administrar los perfiles de aplicación.
Sus ventajas
- Interacción sencilla y rápida en el entorno de la aplicación
- Representación de parámetros de proceso relevantes para la aplicación
- Aumento de la eficiencia
- Minimización de errores de entrada
Interfaces de usuario con clasificación clara y representación gráfica de los distintos ámbitos de funciones de la instalación. El acceso directo al protocolo de eventos y la gestión de pedidos no solo mejoran el confort y la eficiencia, sino que también reducen manejos incorrectos y aumentan la seguridad laboral.