Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Recorrido de apertura ajustable
Evita una expansión excesiva de la junta tórica y asegura una calidad de producción constante - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo

- Mordaza de expulsión
para la expulsión de la junta tórica - Ajuste del recorrido
para el ajuste del recorrido de apertura - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de simple efecto - Transmisión de fuerza
directamente a través de un cono - Fijación y posicionamiento
axial, en la base de la pinza - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales