Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
    En combinación con la estación de reposo, el cambiador se acciona mecánicamente al introducirlo de modo que no se necesita un suministro de corriente adicional para el proceso de cambio.
  • Cambio de herramienta manual
    Los tamaños FWR40 y FWR50 pueden abrirse con una sola mano. En caso de no querer, puede bloquear el accionamiento manualmente.
  • Transmisión de medios opcional
    Adapte el cambiador de herramienta a su aplicación. Con los módulos de transmisión de energía de las series WER1000 y WER2000 puede transferir distintos medios con conexiones estándar.
  1. Parte fija
    Para el montaje en el lado robot
  2. Brida de unión
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  3. Detección disponible de la parte suelta
    a través de detectores inductivos
  4. Sujeción del módulo de transmisión de energía
    conexión directa, sin placas adaptadoras
  5. Parte suelta
    para el montaje en el lado de la herramienta
  6. Enclavamiento
    accionamiento manual accionamiento automático mediante estación de reposo
  7. Bloqueo para accionamiento manual (opcional)
    seguridad contra un aflojamiento no deseado
  8. Paso de aire integrado
    Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire