Eyector de vacío
Serie ZPG

- Potente
- Flujo de volumen: 85 l/min - 343 l/min
- Consumo de aire: 20 l/min - 194 l/min
- Nivel de vacío máx.: -94 kPa
- Ideal para salas blancas
La carcasa impresiona con una superficie que repele la suciedad. Un filtro integrado con función de autolimpieza garantiza menos mantenimiento y mayor eficiencia.