Tecnología de automatización para la industria química
Nuestras soluciones de automatización personalizadas garantizan la manipulación y dosificación sin errores de sus sustancias altamente sensibles. Garantice la seguridad de su equipo y de sus instalaciones mientras implementa una Smart Factory que combina producción inteligente con una menor huella ecológica. Con nuestro apoyo, convertirá los desafíos de la industria química en oportunidades para establecer estándares innovadores. Despegue hacia el futuro de la industria química: automatizada, eficiente y sostenible.
¿Desea asesoramiento? Estaremos encantados de recibir cualquier consulta.
Sus ventajas:
- Soluciones de sistemas personalizadas: Perfectamente adaptadas a las necesidades específicas de la industria química.
- Aumento de la eficiencia: Mayor productividad y calidad gracias a la automatización precisa de los procesos.
- Seguridad: Tecnologías avanzadas y cumplimiento de las normas exigidas en materia de seguridad laboral y medioambiente.
- Integración sencilla: Fácil conexión a las infraestructuras de producción existentes.
- Sostenibilidad y escalabilidad: Inversiones respetuosas con el medioambiente y preparadas para el futuro, con capacidad personalizable.
Ejemplos de aplicación
Manipulación de viales

Para esta solución específica para el cliente se montó la pinza estándar GEP2000. Para satisfacer los requisitos del laboratorio, la pinza eléctrica tiene un diseño higiénico, solo se utiliza acero inoxidable y PEEK y se garantiza la clase de protección IP65. La detección de posición integrada detecta distintos productos y además una posible pérdida.
Destapar/volver a tapar

La apertura y el cierre automatizados de muestras es un requisito básico de las instalaciones químicas y los laboratorios modernos. La combinación de giro y agarre en esta solución específica para el cliente sirve para destapar y volver a tapar tubos de muestras. Las fuerzas ajustables de forma personalizada y la capacidad de posicionamiento de la pinza y del módulo de giro ofrecen la máxima flexibilidad durante la aplicación.
Transporte de racks

Para la manipulación de racks en la automatización de laboratorio se utilizó una pinza posicionable eléctricamente. La pinza adaptada, basada en la serie GEH6000IL, dispone de una autorretención mecánica que impide la pérdida del rack en caso de corte de corriente. El diseño higiénico, la clase de protección IP54 y el uso de acero inoxidable permiten un uso sin problemas en los laboratorios.