Ecosistema End-of-Arm MATCH

¡Descubra MATCH! La interfaz estandarizada combina las dos principales tecnologías de manipulación: las pinzas y los sistemas de vacío. El innovador ecosistema, compuesto por módulo robótico, pinza, estación de reposo y software, se puede integrar de manera rápida y sencilla, permitiendo así una producción rentable en poco tiempo, incluso con cantidades pequeñas. De esta manera, se mantiene una flexibilidad máxima, tanto en la elección del efector final como en la elección del robot. MATCH es compatible con los robots más comunes en el mercado. Gracias a la interfaz estandarizada y a la posibilidad de un sistema de cambio manual o automatizado, podrá estar preparado constantemente para los cambiantes requisitos y desafíos del mercado.

MATCH

Características tecnológicas


REFERENCIAS DE CLIENTES

Referencia del componente
Automatización de laboratorios con robots ABB
Referencia del componente
Productos MATCH y LBR iisy de KUKA
Referencia del componente
Puestos de trabajo de montaje colaborativo
Referencia del componente
Sistema de alimentación Astro

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje