Fresca, deliciosa, automatizada
La producción alimentaria repensada
#THEKNOWHOWFACTORY
Producción automatizada de alimentación y bebidas
Existen necesidades individuales de componentes en numerosas industrias y ramas de la industria. En la industria alimentaria, en particular, se concede gran importancia a la alta calidad, la durabilidad y la seguridad. En nuestras áreas tecnológicas ya hemos desarrollado una amplia gama de productos estándar que pueden cumplir estos requisitos especiales.
¿Necesita ayuda con su proyecto en el sector de la alimentación y bebidas? Estaremos encantados de recibir su consulta y de asesorarle.
Sus ventajas:
- Fácil limpieza gracias a su diseño higiénico
- Las superficies duraderas también permiten una esterilización completa con agentes de limpieza agresivos
- Clases de protección IP certificadas
- Las emisiones reducidas de partículas permiten su uso en salas blancas
- Lubricantes aptos para uso alimentario con certificación FDA
- Materiales conformes con la FDA

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas radiales
Serie GK
1. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
2. Wireless Communication Module

- Alcance inalámbrico de la comunicación punto a punto de hasta 10 m, hasta 30 m con visión despejada
- Ampliación sencilla escalable de otras pinzas mediante el registro en el maestro
- Diseño industrial
- Certificado IP67