AMR
Serie Miles

  • Sistema completo coordinado formado por hardware, software y asistencia técnica
    Con el AMR de Zimmer Group obtiene una asistencia técnica completa. Desde la simulación y un análisis del flujo de mercancías para la navegación hasta la gestión de flotas totalmente automatizada, incluida la conexión a su sistema ERP. El sistema se configura en sus instalaciones y su personal operario recibe una formación exhaustiva. Para garantizar sus flujos de logística, nuestro servicio posventa está a su disposición en todo momento.
  • Conceptos y estructuras personalizados para el cliente
    Con el fin de satisfacer los distintos requisitos en la intralogística, se necesitan soluciones de automatización flexibles. Le apoyamos con opciones de diseño modulares del AMR y nos adaptamos a las necesidades individuales de su empresa.
  • Larga duración de la batería y gestión de baterías inteligentes
    Para garantizar un funcionamiento a ser posible sin interrupciones, nuestros AMR disponen de la tecnología de baterías más moderna de modo que se asegura un tiempo de marcha de 10 horas. Al mismo tiempo, el tiempo de carga es inferior a dos horas de 0 a 100 %.
Características de la serie