Husillo de motor
Serie HF150-005

- Potencia nominal S1: 20 kW
- Par de giro nominal S1: 18,5 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración por agua
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Densidad de potencia muy elevada (motor síncrono)
- Par de giro muy elevado (motor síncrono)
- Adaptado para el uso en un cabezal angular
- Adecuado para el mecanizado de metal ligero, materiales compuestos, madera y plástico