Ejes compactos
Serie AC

- Alta precisión y capacidad de carga
El motor BLDC en combinación con el accionamiento por husillo de bolas garantiza movimientos precisos y dinámicos. El carro de una sola pieza, fresado en material macizo, absorbe con seguridad las cargas junto con los carros guía dobles durante millones de ciclos. - Electrónica de regulación integrada con función STO opcional
La electrónica de regulación integrada (de forma opcional IO-Link o CANopen) con la función Safe Torque Off opcional, ofrece seguridad adicional. De este modo, la aplicación puede ponerse en marcha más deprisa, ya que se suprimen los costosos trabajos de cableado y configuración. - Ocupa poco espacio y es fácil de manejar
A pesar de sus compactas dimensiones externas, puede integrarse una abrazadera opcional para mantener la guía fija en cualquier posición de su perfil de movimiento libremente configurable, con el consiguiente ahorro de energía.
Características de la serie
- IP40
- Posicionables
- Alta velocidad de recorrido
- Potentes
- IO-Link
- CANopen
- Sujeción integrada
- Guía lineal
- BasicStop integrado
- Sistema lineal de medición de recorrido absoluto

- Dos vagones guía
Gran absorción de fuerza y par gracias a los dos carros guía y al carro de una pieza Alta durabilidad y buen comportamiento de lubricación incluso con carreras cortas - Electrónica de control integrada con función STO opcional
La electrónica de control integrada ahorra espacio, costes y esfuerzo de cableado - Sistema Schier
Mantenimiento mínimo con la máxima durabilidad - Sujeción (opcional)
Mayor seguridad gracias al diseño NC Reducción de energía y costes gracias a la posible parada del motor - Accionamiento por husillo de bolas con motor BLDC
Intervalos de lubricación de hasta 5 millones de ciclos Alto rendimiento en poco espacio Transmisión de potencia precisa y eficaz gracias al accionamiento por husillo de bolas - Codificador lineal absoluto
Eliminación de las tiradas de referencia Control preciso de los perfiles de movimiento individuales con la máxima precisión - Carcasa
Sin contornos que interfieran Ocupa poco espacio Amplia gama de opciones de montaje