Husillo de motor
Serie HF125-002

- Potencia nominal S1: 9 kW
- Par de giro nominal S1: 7,3 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración por agua
- IO-Link ready
- Diseñado como soporte para el grupo
- Adaptado, entre otros, para el uso en un cabezal angular
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos