Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000

- Cambiador de herramienta seguro
Máxima seguridad mediante émbolo con pretensión a través de muelle, enclavamiento con autorretención, sensores y otros accesorios disponibles opcionalmente. El cambiador de herramienta de Zimmer Group satisface de este modo las elevadas exigencias de nivel de rendimiento d, categoría de control 3. - Cinemática de enclavamiento
Máxima rigidez mediante una innovadora cinemática de enclavamiento con bulones de enclavamiento y, con ello, una nueva referencia en el mercado los cambiadores de herramienta. Absorción mínima de momentos para el robot gracias al diseño extremadamente plano, lo que permite el uso de robots más pequeños y económicos. - Diversidad inagotable
No importa qué medio deba transmitirse, los módulos de transmisión de las series WER1500 y WER3000 transmiten aire y vacío, fluidos hidráulicos, señales eléctricas y corriente de carga, así como buses de comunicación y mucho más.
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Protegido contra corrosión
- Autorretención mecánica
- Detector magnético

- Accionamiento
Pistón precargado por muelle Máxima seguridad gracias al autobloqueo Sujeta firmemente las piezas sueltas y las herramientas incluso en caso de fallo de presión o parada de emergencia - Sujeción del módulo de transmisión de energía
Conexión lateral de los elementos de energía disponibles opcionalmente para la transmisión de fluidos, señales eléctricas y carga, comunicación, neumática y vacío y mucho más - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
Sensores integrados disponibles opcionalmente Integrado directamente en el cambiador de herramientas, ahorra espacio de instalación y reduce las interferencias en los contornos - Bulones de enclavamiento
Todas las piezas de bloqueo son de acero endurecido - Pasadores centrales
Pasadores de centrado precargados para una máxima rigidez a la torsión - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
Para instalación por el cliente - Parte fija
Para el montaje en el lado robot