COMPONENTES ESTÁNDAR Y SOLUCIONES A MEDIDA PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y FARMACÉUTICA
Zimmer Group es uno de los principales fabricantes mundiales de componentes de automatización amortiguación de máquinas y muebles, así como de la tecnología de procesos. Además, con nuestras soluciones personalizadas y amplia experiencia, también somos un socio importante para numerosas empresas de renombre en las industrias médica y farmacéutica. Como su socio de confianza para esta industria tan sensible, comprendemos la importancia de mantener al mínimo la contaminación de los productos y minimizar el riesgo para el operario l, al manipular sustancias peligrosas. Estaremos encantados de ayudarle a optimizar su proceso de automatización con nuestros productos.
¿Desea asesoramiento sobre un proyecto específico del sector médico y farmacéutico? ¡Esperamos su mensaje!
Sus ventajas:
Numerosos productos estándar de todas nuestras áreas tecnológicas ya son capaces de responder a muchos de estos retos.
- Diseño higiénico para facilitar la limpieza y la esterilización
- Superficies resistentes a agentes de limpieza agresivos como el peróxido de hidrógeno
- Altas clases de protección IP para una limpieza intensiva
- Condiciones de sala limpia con emisión reducida de partículas conforme a las normas GMP e ISO 14644
- Lubricantes certificados conforme a los requisitos de la norma FDA 21 CFR 178.3570
- Utilización de materiales conformes con la FDA
Cualquier pieza de trabajo, cualquier automatización
No importa el producto que quiera manipular, tenemos los componentes para hacerlo. ¿Su aplicación es compleja? Aceptaremos con gusto este reto y también ofrecemos soluciones de sistemas completas a medida.
PINZA PARALELA
SERIE GEP2000
La compacta a nivel eléctrico
La serie GEP2000 son pinzas eléctricas especialmente apropiadas para la manipulación de piezas pequeñas destinadas a la medicina y la automatización de laboratorio. Estas pinzas cuentan, entre otras cosas, con un posicionamiento libre y detección de pérdida de piezas de trabajo. Una de las características más importantes de estas pinzas es la autorretención mecánica, que garantiza la sujeción segura de la pieza de trabajo (p. ej. un tubo de muestra infeccioso) incluso en caso de fallo de alimentación o de parada de emergencia.
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detección integrada
Autorretención mecánica
Detector magnético
Fuerza de agarre ajustable
IO-Link

GEP2000 A MEDIDA
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Pinzas paralelas
La versión personalizada basada en la serie GEP2000 destaca por su junta, que cumple con unaIP 54. El uso de materiales aptos para uso alimentario resistentes a la grasa H1 y al peróxido de hidrógeno, el diseño conforme a la FDA y la reducida emisión de partículas conforme con la norma GMP hacen que esta pinza semiestándar sea ideal para aplicaciones médicas y farmacéuticas.
¿Necesita un efector final o tiene alguna pregunta? Estaremos encantados de asesorarle de forma personalizada.

Beneficios
- Diseño higiénico: módulo de agarre estanco, línea de conexión axial
- Carcasa de acero inoxidable, PEEK o PET: piezas exteriores de acero 1.4404, carcasa de la pinza de PET, juntas protectoras de FKM, otras juntas exteriores de silicona
- Piezas exteriores resistentes al H2O2
Materiales resistentes al peróxido de hidrógeno
Emisión de partículas reducida conforme con la GMP
Diseño de conformidad con FDA
Grado de protección según IEC 60529
Engrase H1 apto para alimentos
MANIPULACIÓN DE botellas de vidrio
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
La detección de la posición avisa de la pérdida
Esta pinza eléctrica personalizada según necesidad del cliente se utiliza para transportar viales y inyectables en una línea de llenado. Gracias a la detección integrada de la posición de los dedos, se pueden detectar los diferentes productos e identificar inmediatamente una posible pérdida.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000Particularidades
Diseño higiénico, módulo electrónico IP65, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable y PEEK, carrera aumentada a 11 mm por mordaza


APERTURA Y CIERRE DE MUESTRAS
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Un componente, dos funciones
Esta solución especial de manipulación sirve para destapar y volver a tapar los tubos de muestra combinando el giro y la sujeción. También se utiliza para etiquetar viales o para alinear el código de barras de los tubos de muestras para poder escanearlos.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000Particularidades
Fuerzas ajustables y posicionamiento de la pinza y del módulo de giro

PINZA PARALELA
SERIE MGP800
La pinza potente
Para la manipulación de piezas pequeñas, p. ej., tubos de ensayo, Zimmer Group le ofrece lo mejor en este campo con las pinzas neumáticas de la serie MGP800. Convénzase de su robustez, durabilidad y rendimiento y examine nuestros modelos más pequeños: la más ligera pesa solo 0,008 kg.
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Detector magnético
De cierre con muelle C
IP40

TRANSPORTE DE INYECTABLES DE INSULINA
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Con pinzas estándar para una solución personalizada
Con una pinza estándar neumática de la serie MGP800 se transportan inyectables de insulina en una cadena de producción. Gracias al diseño pequeño de las pinzas, la distancia entre centros se ha podido reducir al mínimo, lo que permite la colocación de varias pinzas una al lado de la otra.
INFORMACIÓN
Componente
Serie MGP800Particularidades
No son necesarias adaptaciones, puesto que se utilizan componentes estándar

PINZA PARALELA
SERIE GEH6000IL
La pinza más potente
Las pinzas eléctricas de gran carrera de la serie GEH6000IL están equipadas con un servoaccionamiento con controlador integrado. Además de un ajuste preciso de la fuerza, esta tecnología de accionamiento sin escobillas permite controlar de manera óptima la posición y la velocidad. Dado que la automatización de laboratorio suele implicar el trabajo con materiales frágiles de cristal y plástico, las pinzas también cuentan con una autorretención mecánica que impide que un vial se caiga en caso de corte de corriente.
Posicionable
Detección integrada
IP54
Autorretención mecánica

MANIPULACIÓN DE TUBOS DE ENSAYO
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Ir sobre seguro
Para el transporte altamente sensible de racks en la automatización de laboratorio se utilizó una pinza eléctrica posicionable. La pinza adaptada, basada en la probada serie GEH6000IL, dispone de una autorretención mecánica que impide la apertura y, por tanto, la pérdida del rack en caso de corte de corriente.
INFORMACIÓN
Componente
Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEH6000ILParticularidades
Diseño higiénico, IP54, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable

GEH6000 A MEDIDA
TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN
Pinzas paralelas de gran recorrido
Con su clase de protección IP 65 y su diseño conforme a la FDA, estas pinzas paralelas de gran recorrido personalizadas, son especialmente fáciles de limpiar y por tanto, también adecuadas para su uso en entornos exigentes. La reducida emisión de partículas conforme con la GMP garantiza además un entorno de trabajo limpio. La lubricación H1 la hace ideal para su uso en las industrias alimentaria y farmacéutica y cumple los requisitos de higiene más exigentes.
¿Tiene alguna pregunta o una aplicación para la que necesita un efector final con características específicas? Estaremos encantados de asesorarle personalmente. ¡Póngase ya mismo en contacto con nosotros!

Beneficios
- Posible desbloqueo de emergencia desde el exterior
- Resistente al peróxido de hidrógeno: Carcasa de PET, piezas exteriores de acero de 1.4404 o 1.4305, juntas protectoras de FKM
- Junta protectora lubricada con grasa para sala limpia
- Diseño higiénico
- Módulo electrónico IP 65
Materiales resistentes al peróxido de hidrógeno
Emisión de partículas reducida conforme con la GMP
Diseño de conformidad con FDA

Grado de protección según IEC 60529
Engrase H1 apto para alimentos

Clase de sala limpia 3 según DIN EN ISO 14644-1
ACCESORIOS PARA ROBOTS DE DISEÑO HIGIÉNICO
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS ASÉPTICO
En las industrias farmacéutica y médica se aplican requisitos especiales de higiene, clasificación de salas limpias y lubricantes utilizados: un diseño higiénico que permita una limpieza y esterilización fáciles, proteja contra la corrosión entrada de suciedad y bacterias, además de prevenir la contaminación.
Zimmer Group ha desarrollado un cambiador de herramientas que cumple los requisitos de diseño higiénico. El cambiador, tiene un grado de protección IP67, está fabricado principalmente en PEEK (polieteretercetona), que permite conseguir un peso muy reducido. Los demás materiales utilizados, como el acero inoxidable y el PTFE (politetrafluoroetileno), también garantizan una limpieza segura con los medios utilizados habitualmente en la industria, como el H2O2 (peróxido de hidrógeno).
Un electroimán permanente no solo permite cambiar las partes sueltas magnéticamente, sino que también garantiza que la herramienta y la pieza de trabajo permanezcan conectadas entre si, cuando no hay energía, en caso de parada de emergencia o corte de suministro eléctrico. El antigiro garantiza la alineación rotacional entre las partes fijas y las sueltas, así como la transmisión de los pares de giro necesarios.
INFORMACIÓN
Peso de manipulación de hasta 10 kg
24 pins de contacto con muelle estanco para transmitir diferentes señales y corrientes
Interruptor de codificación integrado para diferenciar hasta 7 partes sueltas diferentes