Cambiadores de herramienta
Serie WMR2000

- Electroimán permanente
El electroimán permanente en versión NC garantiza una sujeción segura, también en caso de un corte de corriente. - Transmisión de medios integrada
Posibilidad de hasta cuatro transmisores de aire comprimido/vacío integrados. Además, se asegura la transmisión de señales mediante pins de contacto con muelle estancos, desarrollados específicamente para el cambiador. - Materiales resistentes
El cambiador de herramienta se ha construido según GMP (Buenas prácticas de fabricación o Good Manufacturing Practice) e ISO 14644 y se basa únicamente en materiales de conformidad con la FDA, de modo que se garantiza una emisión de partículas reducida. Superficies y materiales resistentes a productos de limpieza agresivos como peróxido de hidrógeno (H2O2) y muchos otros.
Características de la serie
- Protegido contra corrosión
- IO-Link
- E/S digital
- Certificado de sala limpia

- Certificaciones
Desarrollado y construido según GMP clase A Materiales resistentes a H2O2 Clase de sala limpia con certificación TÜV - Accionamiento
Electroimán permanente (versión NC) Agarre seguro, incluso en caso de corte de corriente - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío Posibilidad de conexión directa de aire - Transmisión de corriente y señales integrada
Pins con muelle estancos según conformidad FDA Codificación de partes sueltas integrada - Parte suelta
Para el montaje en el lado de la herramienta Brida estanca - Parte fija
Para el montaje en el lado robot Brida estanca