Separadores
Serie VE

- Control forzado mecánico
Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza - ¡La decisión es suya!
Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo

- Guía cuadrada
robusta, para la absorción de fuerzas y momentos - Vástago
de acero cementado - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales - Enclavamiento
enclavamiento forzado integrado y mecánico - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal - Ranura para detectores magnéticos integrada
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos