Sistemas de transporte sin conductor individuales para sus procesos de producción y logística
MILES - Autonomous Mobile Robot
Apueste por los robots móviles autónomos (AMR) y aporte dinámica a su gestión de materiales y almacenes. Los AMR se desplazan de forma autónoma por un área definida y le ayudan a automatizar sus procesos de intralogística: desde el transporte de distintos productos, como paletas, contenedores de material o piezas pequeñas, pasando por el alojamiento y la entrega de portadores de carga, hasta la gestión de flotas completamente automatizada, incluida la conexión a sus sistema ERP. ¡Obtenga las ventajas de una solución de flujo de materiales eficiente e inteligente con los AMR Miles flexibles y modulares de Zimmer Group!
SUS VENTAJAS CON MILES
- Un sistema completo adaptado formado por hardware, software y asistencia técnica
- Conceptos y estructuras personalizados para el cliente
- Opcional con accionamiento omnidireccional
- Gran maniobrabilidad en el mínimo espacio
- Tiempos de duración del acumulador prolongados y gestión de baterías inteligente
- Software para una navegación y gestión de flotas inteligente
AJUSTADO A SUS NECESIDADES
Sistema completo formado por hardware, software y asistencia técnica
Fácil integración en sus procesos
Los estándares de seguridad más elevados para hombre y máquina
Asesoramiento sobre soluciones de diseño AMR a medida
Concepto personalizado basado en el diseño de la instalación
Flexibilidad en el mínimo espacio
Posibilidad de inversión en el mínimo espacio, en parte con accionamiento omnidireccional
Navegación natural: navegación autónoma mediante detección y mapeo del entorno
Hasta 6 km/h de velocidad de marcha
Hasta 2000 kg de carga portante
Disponibilidad 24/7
Batería de iones de litio de larga duración con 48 V de tensión a bordo
Tecnología de carga inductiva sin contacto y exenta de desgaste
Los tiempos de carga rápidos permiten la máxima flexibilidad de uso
Uso ilimitado durante el día y la noche
Amplio concepto de software y servicio
Con el AMR de Zimmer Group obtendrá un paquete de software completo para la navegación de su sistema de transporte. La planificación de rutas y la gestión de flotas eficientes se convierten en un juego de niños gracias a la inteligencia de enjambre y a la sencilla función de programación y copia mediante una interfaz de usuario fácil de utilizar.
Además, con las interfaces adecuadas (VDA 5050) le ofrecemos la conexión a su tecnología de control y al sistema ERP. El sistema de diagnóstico integrado le permite una planificación predictiva y, con ello, una alta disponibilidad. Eleve sus procesos Kanban a un nuevo nivel y controle una gestión de flotas segura e inteligente con el software adecuado.
NAVEGAR DE FORMA SEGURA
Miles centra su atención en la seguridad. Los escáneres de seguridad se encargan de ofrecer un entorno seguro para las personas y la máquina. Utilizados a 360°, los escáneres detectan obstáculos de forma precisa, predictiva y en tiempo real, y permiten una adaptación de la velocidad automática hasta la parada inmediata para evitar posibles colisiones.

Áreas de seguridad al conducir y al girar el vehículo
a) = parada del movimiento
b) = reducción de la velocidad
Su solución para transportes automatizados
Con el fin de satisfacer los distintos requisitos en la intralogística, se necesitan soluciones de automatización flexibles.
Le apoyamos con opciones de diseño modular del AMR y nos adaptamos a las necesidades individuales de su empresa.

AMR con unidad de elevación
Los AMR de Zimmer Group con unidad de elevación ofrecen una amplia gama de soluciones para prácticamente cualquier reto en su almacén. Las piezas que deben transportarse pueden adaptarse de forma flexible. A pesar del tamaño pequeño compacto, este sistema de aplicación universal, equipado con una carrera de 80 mm, puede transportar cargas portantes de hasta 2000 kg.
Posibles aplicaciones:
Transporte de (euro)paletas, off-cut, trolleys, carros para picking, etc.

AMR con módulo de robot
Diseño compacto, máxima disponibilidad: Combine su AMR con un robot (hasta 50 kg de peso de manipulación) y obtenga la máxima flexibilidad con el concepto de estante modular para distintas piezas de trabajo. Opcionalmente, se ofrece un vallado de protección automático y un paquete de baterías para tiempos de funcionamiento más prolongados.
Posibles aplicaciones:
Manipulación y transporte de contenedores Kanban, etc.

AMR con ZiMo
En esta configuración, el AMR se encarga de la recogida, el transporte y el posicionamiento de la celda de robot flexible. Una vez posicionado, el AMR se puede encargar de otras tareas como el transporte de paletas. Gracias al diseño modular y a la alimentación mediante baterías, ZiMo puede utilizarse de forma muy versátil.
Posibles aplicaciones:
Extracción de piezas, trabajos de montaje, controles de calidad, etc.

Paso a paso hasta el almacén automatizado
Análisis y planificación
Valoramos junto con usted sus necesidades y elaboramos una solución adecuada a sus requisitos.
Implementación
Desde la simulación, pasando por la integración en su sistema ERP hasta la puesta en marcha, le acompañamos en la implementación.
Soporte
Una vez realizada correctamente la implementación, seguimos a su disposición y le ofrecemos experiencia técnica, soporte técnico, actualizaciones de software y mantenimientos.
FAQ - Preguntas y respuestas frecuentes
Los AGV (Automated Guided Vehicle) y los AMR (Autonomous Mobile Robot) sirven ambos para la automatización de procesos de transporte y logística industriales. Los AGV son vehículos sin conductor, que normalmente se desplazan por trayectos o carriles predefinidos. Mediante sensores, imanes u otros sistemas guía siguen pistas o marcas predefinidas sobre el suelo. Por el contrario, los AMR son robots autónomos, que pueden moverse en entornos dinámicos y no estructurados. Los sistemas de navegación inteligentes permiten a los AMR orientarse por su entorno en tiempo real y esquivar obstáculos. Pueden llevar a cabo distintas tareas en múltiples entornos y, por tanto, su uso es muy versátil. Gracias a su flexibilidad, no es necesario realizar grandes adaptaciones estructurales para utilizar los AMR.
Los AMR ofrecen múltiples ventajas, que los convierten en una solución atractiva para distintas industrias:
- Uso flexible: los AMR son extremadamente flexibles y versátiles. Pueden utilizarse sin problemas en distintos entornos, ya sea en la producción, en almacenes o en el sector sanitario. Su capacidad de navegación le permite moverse en entornos dinámicos sin trayectorias fijas.
- No se necesitan dispositivos de transporte rígidos: Al contrario que las cintas transportadoras usuales o los robots de anclaje fijo, los AMR no necesitan ninguna infraestructura fija. Esto significa que pueden integrarse fácilmente en entornos de trabajo existentes sin que sean necesarias transformaciones o adaptaciones costosas.
- Amortización rápida: Puesto que funcionan de forma eficiente y productiva, las empresas pueden recuperar los costes de inversión en un plazo relativamente corto mediante el aumento de la productividad y la eficacia.
- Posibilidad de realización de distintos grados de automatización: Los AMR pueden escalarse en distintos grados de automatización. Las empresas pueden integrarlos fácilmente en procesos de trabajo existentes y ampliarlos en caso necesario. Esto permite una automatización por pasos, según las necesidades individuales de una empresa.
- Poca necesidad de espacio: Puesto que los AMR no necesitan rutas de transporte fijas y pueden moverse en espacios reducidos, requieren poco espacio. Esto resulta muy ventajoso en entornos donde el espacio es limitado, p. ej., naves de almacenamiento o centros de producción.
Las posibilidades de uso de los AMR de Zimmer Group son muy versátiles gracias a su flexibilidad y modularidad. De este modo, puede llevar a cabo múltiples tareas en distintas industrias (logística, e-commerce, fabricación, agricultura, sector sanitario, aeropuertos, etc.):
- Transporte de materiales: Los AMR transportan mercancías y materiales de forma eficiente entre distintos emplazamientos.
- Llenado de estantes: Llenan estantes automáticamente optimizando así la gestión de inventario.
- Inspección: Los AMR realizan controles de calidad en productos e instalaciones o comprueban la necesidad de mantenimiento.
- Gestión de almacén: Organizan áreas de almacenamiento y realizan un seguimiento del stock en tiempo real.
- Entrega: Los AMR entregan paquetes y pedidos en almacenes o entornos minoristas.
- Transporte de documentos: Transportan documentación importante a oficinas o instituciones.
- Supervisión: Los AMR supervisan entornos para fines de seguridad o calidad.
Los AMR contribuyen enormemente a lograr procesos eficientes, proporcionan un mayor aprovechamiento de sus instalaciones y, de este modo, reducen los costes de producción al tiempo que maximizan el rendimiento. De esta forma, se logra un rápido retorno de la inversión. Qué alcance y modelo es el adecuado para usted, depende en gran medida de sus requisitos y parámetros del entorno. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el paquete adecuado. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!
Las baterías proporcionan 48 voltios. No obstante, también podemos facilitar 12 y 24 voltios para componentes de control. Para la instalación de robots se dispone de un inversor para 230 o 400 voltios.
Las baterías se han diseñado para un turno de 8 horas. Una vez agotadas, las baterías se cargan de forma inductiva. Los módulos de batería del vehículo y del elemento sobrepuesto están conectados entre sí y forman una unidad (para la carga y descarga).