Husillo de motor
Serie HF145-001

- Potencia nominal S1: 6 kW
- Par de giro nominal S1: 4,9 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
- IO-Link ready
- Diseñado como soporte para el grupo
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos