Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie MGD800

"La pinza eficiente"
- Posibilidad de montaje de dedos con una longitud casi el 100 % superior que en productos con los que se ha comparado
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Mejor relación precio-rendimiento
Reduce los costes iniciales y acelera el retorno de la inversión de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP40
- Detector magnético
- Certificado de sala limpia

- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803) - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos