Robot móvil autónomo Miles
Los AMR de Miles se desplazan de forma autónoma por un área definida y le ayudan a automatizar sus procesos. Un sistema completo adaptado formado por hardware, software y asistencia técnica convierte su intralogística en un juego de niños. Miles destaca por su concepto de seguridad inteligente, su maniobrabilidad incluso en espacios reducidos y la larga duración de la batería. Estaremos encantados de asesorarle sobre cómo Miles puede ayudarle con el transporte de mercancías y materiales.

Gestión de flotas
Trabajamos con usted para desarrollar un concepto personalizado adaptado a sus necesidades y a su entorno de producción. La gestión de la flota se simula en tiempo real y puede parametrizarse inmediatamente.
Sistema completo formado por hardware, software y asistencia técnica
El sistema ERP, la tecnología de control (o MES) y la gestión de flotas, óptimamente armonizados, son cruciales para el control y la supervisión eficaces de su flota y sus procesos operativos. Un sistema completo formado por hardware, software y servicio a través de Zimmer Group permite:
- Conceptos y superestructuras a medida
- Planificación de la nave y de la flota AMR mediante simulación
- Cadena de procesos totalmente automatizada en diversos ámbitos de la logística y la producción
- Puesta en marcha por Zimmer Group