Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

"La pinza robusta"
- Posibilidad de dedos con una longitud hasta un 25 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Un rendimiento superior en más del 30 % comparado con equivalente existente en el mercado
La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento - Agarre asegurado de la pieza en caso de caída de presión mediante el elemento de sujeción, siempre y cuando la forma de agarre sea con dedos construidos de forma positiva (sólo para la variante GHK)
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo

- Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía en T larga y precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto sincronizado a través de piñon - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro