Suministro móvil de aire comprimido: GRUPO ELECTRONEUMÁTICO
Serie AEPN
MÓVIL E INDEPENDIENTE
Nuestros componentes se utilizan en los lugares más remotos y solucionan todo tipo de requisitos. Por ejemplo, en instalaciones y equipos sin alimentación neumática, como suele ocurrir en aplicaciones del sector de el sector médico, o en los sistemas de transporte sin conductor.
Nuestros elementos de sujeción y de frenado proporcionan fuerzas de sujeción extraordinarias con un bajo consumo de aire. Como variante NC, aseguran la sujeción o la frenada en caso de caída de presión, del mismo modo que nuestras pinzas o sistemas de sujeción de punto cero. En caso de fallo eléctrico, el sistema se purga muy rápidamente gracias a nuestro racor de ventilación rápida integrado y probado. Con ello, los grupos electroneumáticos son elementos rentables que pueden emplearse en instalaciones sin infraestructura neumáticos.
Sus ventajas
- Independencia
- Ligero y compacto
- Detección integrada y ampliable
- Control
- Dimensionado incluido
- Rentable

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO COMPACTO E INTELIGENTE
El grupo se ha optimizado especialmente para nuestros componentes con un consumo de aire bajo y permite un uso con ahorro de energía gracias al ajuste de presión dinámico. De este modo, se puede seleccionar la presión neumática entre 4 y 6 bar, la cual, gracias a la detección integrada, se regula y se mantiene de forma fiable. Mediante la instalación de un acumulador de presión, se puede lograr una reducción adicional del tiempo de proceso.
LIGERO Y POTENTE
Al mismo tiempo, el grupo electroneumático es ligero y compacto, lo que permite posicionarlo cerca de los actuadores. Por tanto, posibilita tiempos de apertura y cierre muy rápidos. Gracias a un accionamiento sencillo y a la tecnología de 24 V, nuestro producto está predestinado para unidades móviles con suministro de batería, como sistemas de transporte sin conductor. Además, gracias a dos válvulas que se accionan independientemente entre sí pueden llevarse a cabo distintas secuencias de proceso.
DIMENSIONADO INCLUIDO
Si integra el grupo electroneumático con nuestros componentes, estaremos encantados de ofrecerle un cálculo de los tiempos de conmutación. Además, en los elementos de frenado le ofrecemos el cálculo del trayecto de frenado teniendo en cuenta los datos específicos de su aplicación.
Campos de aplicación típicos:
- Accionamiento de productos neumáticos en sistemas de transporte sin conductor (sistemas de guiado automático, en inglés: AGV)
- Fijación de una mesa médica
- Uso en islas de montaje autónomas (esp. industria automovilística)
- En general: en instalaciones fuera de la industria en las que no se dispone de ningún grupo neumático y los componentes puramente eléctricos resultan muy caros