Celda de robot móvil ZiMo
ZiMo es la celda de robot flexible y configurable individualmente de Zimmer Group. Su diseño compacto permite una colocación casi sin restricciones: exactamente donde la necesita y adaptada a su situación de producción. El manejo es intuitivo y cómodo gracias al panel de control lateral, que incluye una Human Machine Interface neutra para robots. El diseño variable le ofrece la máxima libertad en la elección de accesorios y puede personalizarse para adaptarlo a sus necesidades y requisitos individuales.
Ejemplo de aplicación

PICK & PLACE
Los rápidos tiempos de adaptación garantizan un proceso de producción optimizado y automatizado.
RETIRADA DE PIEZAS DE TRABAJO
Permitir la carga y descarga de máquinas mediante tiempos de adaptación rápidos y un mantenimiento simplificado.
MANIPULACIÓN DE PIEZAS DE TRABAJO
Adaptación flexible a la respectiva pieza de trabajo gracias al amplio ecosistema de pinzas de carrera normal a grande, así como componentes de aspiración y vacío.
MONTAJE COLABORATIVO
Asistencia en tareas de montaje complejas: la seguridad en tareas cooperativas y colaborativas se garantiza en todo momento gracias a los estándares de seguridad integrados.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ZiMo permite lograr una calidad sin concesiones durante la comprobación, el recorte y el marcado.
1. PICK & PLACE
Los rápidos tiempos de adaptación garantizan un proceso de producción optimizado y automatizado.
2. RETIRADA DE PIEZAS DE TRABAJO
Permitir la carga y descarga de máquinas mediante tiempos de adaptación rápidos y un mantenimiento simplificado.
3. MANIPULACIÓN DE PIEZAS DE TRABAJO
Adaptación flexible a la respectiva pieza de trabajo gracias al amplio ecosistema de pinzas de carrera normal a grande, así como componentes de aspiración y vacío.
4. MONTAJE COLABORATIVO
Asistencia en tareas de montaje complejas: la seguridad en tareas cooperativas y colaborativas se garantiza en todo momento gracias a los estándares de seguridad integrados.
5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ZiMo permite lograr una calidad sin concesiones durante la comprobación, el recorte y el marcado.