EJES DE CARRERA LARGA
ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS DE MANIPULACIÓN
PRECISIÓN, DINÁMICA Y VELOCIDAD
Los ejes de carrera larga son componentes esenciales de la tecnología de automatización, que ofrecen soluciones fiables para movimientos lineales precisos en grandes distancias. En este ámbito, han demostrado especialmente su eficacia los ejes de husillo y los ejes de correa dentada. Los ejes de husillo destacan por su alta precisión y fuerzas de avance y son ideales para aplicaciones que requieren precisión y capacidad de carga. Contrariamente, los ejes de correa dentada destacan por su alta dinámica y velocidad, con lo cual son perfectos para secuencias de movimientos rápidas y áreas de trabajo grandes. Descubra las ventajas de los dos tipos de ejes y cómo puede elevar a un nuevo nivel su eficiencia en la producción con las series AMS y AMB.
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
Fuerzas y momentos elevados
El perfil del eje optimizado en combinación con el carril guía integrado permite la máxima absorción de fuerzas y momentos.
Powertrain opcional
Si se desea puede incluirse un powertrain formado por un acoplamiento, un engranaje, un motor, un regulador de accionamiento y otros accesorios.
Velocidad de recorrido máxima
Los apoyos opcionales para el husillo permiten revoluciones elevadas incluso con carreras largas y, con ello, altas velocidades de avance sin provocar daños.
Tiempos de ciclo cortos
Se alcanzan velocidades máximas de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s².
Elemento de sujeción integrado
El elemento de sujeción opcional permite fuerzas de sujeción elevadas sin cantos conflictivos ni mayor longitud constructiva.

Ejes con accionamiento de correa dentada
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Carrera máx. [mm] | Velocidad máx. [m/s] | Aceleración máx. [m/s²] | Fuerza de sujeción [N] |
AMB040 | 1810 | 4 | 50 | - |
AMB060 | 5670 | 5 | 50 | 400/300 |
AMB080 | 5610 | 5 | 50 | 650/450 |
AMB120 | 5550 | 5 | 50 | 1.200/850 |

Ejes con accionamiento de husillo
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Carrera máx. [mm] | Velocidad máx. [m/s] | Aceleración máx. [m/s²] | Fuerza de sujeción [N] |
AMS040 | 900 | 0,5 | 30 | - |
AMS060 | 1970 | 1,5 | 30 | 250/150 |
AMS080 | 2100 | 2 | 30 | 500/320 |
AMS120 | 2300 | 3,2 | 30 | 1.000/800 |
Ejes de carrera larga con accionamiento de correa dentada
SERIE AMB DETALLADA

Ejes de carrera larga con accionamiento de husillo
SERIE AMS DETALLADA