Tecnologías innovadoras para una mejor atención al paciente

Nuestras soluciones de automatización para tecnología médica ofrecen dispositivos y sistemas de última generación para un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y una supervisión continua. Nuestras tecnologías mejoran la atención al paciente y aumentan la eficacia en hospitales, clínicas y consultas médicas. Descubra cómo nuestras innovaciones en tecnología de la salud optimizan la asistencia sanitaria. Descubra aquí nuestras soluciones para tecnología médica.

¿Necesita ayuda con su proyecto en el sector de la tecnología médica? Estaremos encantados de recibir su consulta y de asesorarle.

ESCRÍBANOS.

Sus ventajas:

  • Máxima precisión y eficacia
  • Minimización de riesgos y complicaciones
  • Tecnologías innovadoras: Utilización de componentes y sistemas de última generación
  • Soluciones energéticamente eficientes y que ahorran recursos
  • Adaptabilidad a diversas aplicaciones médicas
  • Componentes robustos y duraderos para un funcionamiento continuo

Ejemplos de aplicación

ELEMENTOS DE FIJACIÓN ELÉCTRICOS

SERIE LKE

Rápidos, eficientes y flexibles

Los elementos de fijación eléctricos rápidos convencen especialmente por su consulta de estado integrada, que se emite a través de señales de estado digitales. La cinemática se realiza mediante un eje excéntrico con autorretención mecánica. Gracias al principio de funcionamiento con autorretención, en estado cerrado se mantiene toda la fuerza de sujeción en caso de corte de corriente o en estado sin corriente y se garantiza la posición exacta.

INFORMACIÓN

  • Eficiencia energética (biestable)

  • Electrónica integrada

  • Salida de cables flexible 

  • Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas usuales 

  • Accionamiento de emergencia

FIJACIÓN DE MESAS DE OPERACIONES

Tecnología lineal

Fijación sin corriente con consulta de estado

Para fijar una mesa de paciente se utiliza un elemento de fijación eléctrico. El elemento se fija sin corriente y dispone de una detección de estado integrada. En caso de corte de corriente, el elemento puede abrirse manualmente en cualquier momento.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Elemento de fijación eléctrico LKE 

  • Particularidades
    Fijación de mesas de operaciones

AMORTIGUADORES INDUSTRIALES

FAMILIA DE PRODUCTOS POWERSTOP

Perfeccionados para la industria y la medicina

Los amortiguadores industriales PowerStop destacan por la exclusiva tecnología de ranura helicoidal. A diferencia de los amortiguadores industriales convencionales con orificios de estrangulación, en los amortiguadores de Zimmer se obtiene una amortiguación precisa y casi sin vibraciones gracias a la ranura helicoidal que se estrecha de forma continua. Gracias a su grado de aprovechamiento óptimo, logran la máxima absorción de energía con el menor tamaño constructivo.

INFORMACIÓN

  • Amortiguación con pocas vibraciones

  • Aceite biológico

  • Guía de émbolo hidrostática

  • Acero inoxidable 

  • Depósito de aceite integrado

  • Posibilidad de seleccionar la protección óptima

AMORTIGUACIÓN DE PRÓTESIS

Tecnología de amortiguación

Amortiguación para más confort

Los amortiguadores especiales (serie PowerStop básica) amortiguan las prótesis de la rodilla y la cadera durante la fase de balanceo y apoyo. Los amortiguadores pueden ajustarse de forma personalizada en la dirección de tracción y presión. Para ello, la curva característica puede adaptarse a los movimientos. Esto permite una gran absorción de energía en un espacio sumamente reducido.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Amortiguadores especiales (familia de productos PowerStop) 

  • Particularidades
    Posibilidad de ajuste personalizado y gran absorción de energía


Referencias

Referencia del componente
Automatización de laboratorios con robots ABB

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
1. Cambiadores de herramienta
  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
2. LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
Referencia del componente
Carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Dosis de metadona ZING

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras
Referencia del componente
Tecnología robótica de laboratorio
Referencia del componente
Cambiador de sala limpia
Referencia del componente
Sistema de taponado automático

COMPONENTES


¡Póngase en contacto con nosotros!

Datos personales
Empresa
Contacto
Mensaje