Eyector de vacío
Serie ZQ

  • Potente
    • Flujo de volumen: 44 l/min - 85 l/min
    • Consumo de aire: 26 l/min - 40 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -90 kPa
  • Tiempos de ciclo elevados
    Manipulación eficiente gracias al soplado pasivo para un rápido desprendimiento de la pieza. Compacta, energéticamente eficiente e ideal para procesos automatizados.