Compensadores de ejes
Serie ARP

  • Posición centrada bloqueable
    Al mover el robot, puede fijar la compensación de modo que la pieza no se mueva de forma incontrolada
  • De construcción extremadamente plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Momentos y fuerzas de compensación variables
    Adapte la compensación al peso de manipulación mediante el montaje del conjunto de muelles adecuado según la rigidez deseada
Vue Debug
Conexión brida robot [EN ISO 9409-1] (Mode: OR)
Peso de manipulación máx. [kg]
60
Reduced view
Tamaño constructivo: AR40P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR40PTK 4021.5 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR50P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR50PTK 5021.5 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR63P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR63PTK 6324 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR80P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR80PTK 8024 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR100P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR100PTK 10026 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR125P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR125PTK 12528 [mm]2 [mm]
Tamaño constructivo: AR160P
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación horizontal +/- 
AR160PTK 16028 [mm]2 [mm]
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  3. Enclavamiento
    3 Émbolos de enclavamiento acero nitrurado
  4. Conjunto de muelles
    a partir del tamaño 63, se suministra un segundo juego de muelles más fuertes a partir del tamaño 100, se pueden retirar 3 muelles
  5. Accionamiento de enclavamiento
    cilindro neumático de simple efecto
  6. Leva de guía con alojamiento de bola