Smart Communication Module
El Smart Communication Module (SCM) actúa como pasarela de enlace maestro y es compatible con todos los componentes IO-Link de Zimmer Group. Con sus dos canales, el SCM puede accionar dos equipos y ofrece la conversión directa de IO-Link a E/S digital. Esto permite la integración de los aparatos IO-Link en una infraestructura digital, de modo que puede aprovecharse casi por completo la amplia gama de funciones de los aparatos IO-Link.
Convénzase de las ventajas:
- Traducción de IO-Link a E/S digitales y viceversa
- Control muy sencillo de pinzas IO-Link a través de E/S digitales de 24 V
- Guía de software intuitiva guideZ para configuración y formación incluida
- Se pueden configurar hasta 15 piezas de trabajo diferentes para una pinza
- Como solución independiente o específica para un robot, incluida la conexión al controlador y la APP

Elija el fabricante de su robot: