Ganadores en todas las clases (de potencia)
El husillo de motor es uno de los componentes esenciales de una máquina-herramienta, un centro de fresado o una solución end of arm basada en robot. Con él se logran la máxima productividad y precisión y permite un rendimiento y calidad de la pieza de trabajo óptimos. Las soluciones de motor integradas mecánicamente son extremadamente compactas, muy productivas y alcanzan la máxima resistencia, requisito para máximas revoluciones y una concentricidad exacta.
Para ello, Zimmer Group le ofrece la gama perfecta. Si está buscando un husillo de motor para el uso en máquinas fresadoras o centros de mecanizado, en nuestros «spindel kits» encontrará husillos de motor estándar económicos, husillos refrigerados por aire de potencia baja y media, husillos de alto rendimiento refrigerados por agua y, por supuesto, los accesorios adecuados, como convertidores, grupos de refrigeración, ejes C y juegos de conexión.
- Husillos de alta frecuencia refrigerados por aire o agua con distintos rangos de potencia
- Apoyo en aspectos como el dimensionado de potencia, el suministro eléctrico, la refrigeración o la integración en el control o servicio
- Servicio de reparación in situ por parte de personal experto
- El módulo de comunicación husillo-IO-Link permite un Condition Monitoring (monitorización del estado) o Predictive Maintenance (mantenimiento preventivo)
- Fiabilidad extremadamente elevada, alta densidad de potencia y una amplia compatibilidad

Husillo de motor refrigerado por aire HF145-001

- 6kW/8kW/12kW
- 24.000rpm
- Cambiador de herramienta automático
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcionalmente con interfaz adaptada (p. ej., para ejes C)
- Opcionalmente con regulación vectorial
- Opcionalmente con unidad de cambio para robots
Husillo de motor refrigerado por agua HF125-002

- 9 kW/12 kW
- 24.000 rpm
- Cambiador de herramienta automático
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcionalmente con regulación vectorial
- Opcionalmente con unidad de cambio para robots
Husillo de motor refrigerado por agua HF150-003

- 15kW
- 26.000rpm
- Cambiador de herramienta
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Opcionalmente con interfaz adaptada (p. ej., para ejes C)
- Opcionalmente con regulación vectorial
Husillo de motor refrigerado por agua HF150-005

- Variante síncrona y asíncrona
- 20 kW
- 24.000 rpm
- Cambiador de herramienta automático
- Con regulación vectorial
- Densidad de potencia muy elevada y par de giro mediante motor síncrono
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Husillo de motor refrigerado por agua HF205-006

- 34 kW/48 kW
- 14.000 rpm/6.000 rpm
- Cambiador de herramienta automático
- Con regulaciónvectorial
- Adaptado para el uso en máquinas-herramienta
- Densidad de potencia muy elevada y par de giro mediante motor síncrono
- Adecuado para el mecanizado de latón, aluminio, acero y hierro fundido
ACCESORIOS DE SISTEMA
CONVERTIDOR DE FRECUENCIAS

- Para tareas de posicionamiento exactas con tecnología de seguridad integrada (STO)
- Para procesos con revoluciones bajas o altas
- Operadores de bus de campo enchufables (INTERBus, EtherCAT, etc.) para todos los estándares de protocolos usuales
- Rendimiento óptimo con una adaptación perfecta del husillo y del convertidor de frecuencia
GRUPOS DE REFRIGERACIÓN

- Para el uso en husillos refrigerados por agua (incl. juego de conectores)
- La regulación de la temperatura y la dosificación garantizada y precisa del medio de refrigeración permiten temperaturas de servicio bajas y uniformes
- La dosificación y regulación exactas previenen imprecisiones en el husillo, que pueden ser provocadas por fluctuaciones de temperatura
UNIDAD MULTIFUNCIÓN

- Automatización de su instalación
- Conexión del motor específica para el cliente
- Número y disposición de los husillos variable
- Múltiples opciones de montaje:
- Unidad de agarre y manipulación
- Grupo de fijación de guarniciones
- Módulo de fijación para pies de zócalo
- Grupos de serrado
- Grupos de perforación de todo tipo
- Grupo de fijación de topes
- Grupo de atornillado
Cables, líneas

- Soluciones a medida de su aplicación
- Poco esfuerzo: nos encargamos del dimensionado para usted
- Listo para la conexión y confeccionado con precisión
- Ya montado y con funcionamiento comprobado
UNIDAD DE CAMBIO DE ROBOT


- , Ofrecemos cambiadores diseñados especialmente para husillos destinados al uso en robots.
- Los cambiadores constituyen una interfaz fiable entre el robot y el husillo de motor
- La parte suelta se fija en el husillo de motor y la parte fija se monta en el extremo del brazo del robot
- En caso de no utilizar el husillo de motor, se ofrece una estación de reposo especial: mecanismo de acoplamiento automático, de diseño extremadamente plano, autorretención mecánica, transmisión de aire comprimido, transmisión de potencia y señales para el funcionamiento del husillo de motor
- Estación de reposo
- Cambiador de herramienta parte fija
- Cambiador de herramienta parte suelta
- Husillo de motor
Asistencia técnica
INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRA ASISTENCIA

No todas las solicitudes requieren una reparación o sustitución de inmediato.
Nuestros empleados altamente cualificados estarán encantados de asesorarle en cualquier momento por teléfono.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Asesoramiento y dimensionado
El husillo de motor como pieza clave de una máquina requiere una integración profesional en el concepto de máquina. Al seleccionar el husillo, el proceso va mucho más allá de solo las dimensiones constructivas o los datos de potencia. Estaremos encantados de ayudarle en cualquier asunto que surja como la alimentación de energía, el control y la refrigeración. Estos parámetros se basan en el principio de que su aplicación pueda soportar todo aquello que usted espera. ¿Ya utiliza un husillo en su máquina, pero está buscando una alternativa o una actualización? ¡Estaremos encantados de asesorarle!
Servicio de piezas de recambio
Calidad del fabricante a precios moderados con un asesoramiento y suministro competentes: esto es lo que le ofrecemos.
Servicio de reparación exprés
En caso de accidente, todo depende de cuánto tarde en poder reanudar su principal tarea. Si se producen daños en un husillo, es decisivo cuánto tarda y cuánto cuesta que su máquina vuelva a estar lista para la producción, y ello con un esfuerzo económico moderado. En caso de daños en el husillo, los pasos a seguir son: desmontaje, reparación del husillo o cambio del husillo y, por último, la nueva puesta en marcha de la máquina. Normalmente, resulta útil disponer del husillo de repuesto que funciona correctamente in situ para minimizar los costes del desmontaje y de la nueva puesta en marcha y completarlos con solo una actuación de asistencia. Por este motivo, suministramos sin burocracia y rápidamente un husillo de repuesto reparado o nuevo y, a continuación, nos encargamos meticulosamente de su husillo de motor defectuoso.
Contratos de asistencia
Usted busca seguridad y apoyo en el proceso de ciclo de vida para poder contar a largo plazo con sus productos y poder planificar la capacidad de producción. Nosotros ofrecemos los contratos de asistencia correspondientes con los que garantizamos que se mantenga su capacidad de producción.
Asistencia in situ
Si lo desea, nuestro experimentado personal de asistencia puede visitarle en su empresa y llevar a cabo trabajos técnicos, ayudarle en la puesta en marcha u ofrecerle asesoramiento experto.