Sistemas de agarre para ruedas, neumáticos y llantas

La producción de ruedas terminadas es un proceso complejo que implica muchos pasos diferentes. Para trabajar de forma económica y garantizar un proceso fluido, hoy en día es esencial optimizar la producción con la ayuda de soluciones de automatización. Le ayudamos desde la fase de concepción hasta la de implantación y contamos con una amplia experiencia en el campo de la producción de neumáticos y ruedas. No importa a qué retos se enfrente en su proceso de producción, nosotros encontraremos la solución adecuada. No dude en ponerse en contacto con nosotros. 

CONTACTO

Nuestros conocimientos especializados incluyen:

  • Conocimientos sobre los requisitos de calidad en la fabricación de neumáticos y llantas
  • Solución de tareas manuales complejas mediante automatización
  • Comprobación de estudios preliminares sobre la viabilidad

Estructura de neumáticos
 

  • Materia prima
  • Calandrado
  • Corte
  • Montaje

Vulcanización
 

  • Carga
  • Descarga
  • Almacenamiento

Acabados
 

  • Ajustes
  • Inspección (óptica, equilibrado, con rayos X, carga y movimiento)
  • Apilado

Almacenamiento
 

  • Paletizado
  • Despaletizado

Transporte/
Envío

  • Carga en camión
  • Envío

Sistemas de agarre para ruedas, neumáticos y llantas


Referencias de clientes

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
Referencia del sistema
Pinza para llantas
Referencia del sistema
Pinza para llantas

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje